Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lukituskaasujousi valikoima sisältää lukittavia turvakaasujousia ja lukittavia Blocklift-kaasujousia. Nämä jouset sopivat erinomaisesti kohteisiin, joissa liikkeensäätö edellyttää mukavuutta ja turvallisuutta myös lukittuna. Niitä käytetään yleisesti lääketieteessä, laboratorioissa, autoteollisuudessa sekä kalusteissa ja teollisuuslaitteissa niitä avattaessa, suljettaessa, kallistettaessa tai vaimennettaessa.
Turvajousissa on suoja. Ne poistavat erillisten turvatankojen tarpeen kriittisissä nostoaputoiminnoissa. Kun ne avataan täysin, ne lukittuvat paikoilleen – tämä suojelee käyttäjää loukkaantumisen vaaralta ylikuormituksen tai väärinkäytön tapauksessa. Suojaa tulee painaa aktiivisesti lukon vapauttamiseksi, ja se takaa turvallisen toiminnan. Ne ovat itsenäisiä ja huoltovapaita, ja ne toimitetaan pareina. Tanko on valmistettu teräksestä ja kiinnikkeet polyamidista ja teräksestä.
Blocklift-jouset toimivat perinteisten kaasujousien tapaan, mutta niissä on myös erityinen sisäinen lukitusventtiili, jolla se voidaan lukita mihin tahansa asentoon. Lukitusmekanismi sallii jousen liikkua vain, kun mäntävarren päässä olevaa vapautustappia lasketaan. Blockliftin tyypillisiä käyttökohteita ovat mm. lentokoneen, bussin, junan ja muiden erityisliikennevälineiden istuinten korkeuden ja kulman säätö. Lisäksi ne mahdollistavat sairaalavuoteiden, fysioterapiapöytien ja pyörätuolien sekä pöytien korkeuden hallitun säädön. Saatavana hiili- ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuna. Käytettävissä yhdellä kädellä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Laajennettu pituus | Kierrekoko | Tangon läpimitta | Iskun pituus | Maksimivoima | Yhteensopiva männän halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10203064 | 8 Varastossa |
26.772 in
680.0 mm
|
M10 x 1.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
18.268 in
464.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| 10203026 | Kysy toimitusaikaa täältä |
26.142 in
664.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
34.646 in
880.0 mm
|
M10 x 1.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| 2 Varastossa |
18.307 in
465.0 mm
|
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
18.898 in
480.0 mm
|
M10 x 1.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
10.394 in
264.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
26.181 in
665.0 mm
|
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
14.331 in
364.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
22.205 in
564.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| 89,3238 € - 89,3238 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.496 in
165.0 mm
|
M8 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 267,9715 € - 267,9715 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
14.37 in
365.0 mm
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 223,3096 € - 223,3096 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.433 in
265.0 mm
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 126,5421 € - 126,5421 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
14.37 in
365.0 mm
|
M10 x 1;M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 104,2111 € - 104,2111 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
14.37 in
365.0 mm
|
M8 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 119,0984 € - 119,0984 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.433 in
265.0 mm
|
M10 x 1;M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 96,7675 € - 96,7675 € | 33 Varastossa |
10.433 in
265.0 mm
|
M8 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 111,6548 € - 111,6548 € | 22 Varastossa |
6.496 in
165.0 mm
|
M10 x 1;M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 178,6476 € - 178,6476 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.496 in
165.0 mm
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa