Kartiomaisia urospuolisia lukituskahvoja käytetään nostamalla ja kiertämällä, ja niissä on painike vapautusta ja säätöä varten. Kartiokahva mahdollistaa kätevän, eniten voimaa tarjoavan asennon asennettuna naaraskierteille.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Rungon korkeus | Kierrekoko | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6281 € - 4,0388 € | 5 Varastossa |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,3679 € - 5,0889 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,3679 € - 3,7376 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,6281 € - 4,0388 € | 1625 Varastossa |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,2579 € - 5,0026 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 4,2579 € - 5,7789 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 3,3679 € - 3,7376 € | 2992 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,2704 € - 8,5103 € | 820 Varastossa |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 3,3679 € - 3,7376 € | 202 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,2579 € - 5,0026 € | 1330 Varastossa |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 32,4988 € - 32,4988 € | 80 Varastossa |
1.693 in
43.0 mm
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 4,2579 € - 6,0089 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 3,2173 € - 3,587 € | 338 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,2173 € - 3,587 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 17,3374 € - 18,2619 € | 2 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
| 18,0628 € - 19,0015 € | 102 Varastossa |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 3,4775 € - 3,8608 € | 2054 Varastossa |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 24,7048 € - 26,0133 € | 160 Varastossa |
1.693 in
43.0 mm
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 3,4775 € - 3,8608 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,2173 € - 3,587 € | 712 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa