Valikko Haku

Lukitusvivut - kartiokahva/kierrenasta

Varastossa

Kartiomaisia urospuolisia lukituskahvoja käytetään nostamalla ja kiertämällä, ja niissä on painike vapautusta ja säätöä varten. Kartiokahva mahdollistaa kätevän, eniten voimaa tarjoavan asennon asennettuna naaraskierteille.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
39 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Rungon korkeus Kierrekoko Pohjan halkaisija Osta
18,0628 € - 19,0015 € 102 Varastossa
31.5 mm
M8
13.5 mm
10261248 5,4079 € - 18,3719 € 1660 Varastossa
51.0 mm
M12
24.0 mm
3,2173 € - 3,587 € 1620 Varastossa
26.0 mm
M5
12.0 mm
3,2173 € - 3,587 € 338 Varastossa
26.0 mm
M5
12.0 mm
17,3374 € - 18,2619 € 2 Varastossa
25.0 mm
M6
9.7 mm
3,4775 € - 3,8608 € 2054 Varastossa
37.0 mm
M8
15.0 mm
3,2173 € - 3,587 € 712 Varastossa
26.0 mm
M6
12.0 mm
17,8779 € - 17,8779 € 10 Varastossa
25.0 mm
M6
9.7 mm
30,6356 € - 30,6356 € 40 Varastossa
43.0 mm
M12
18.5 mm
3,3679 € - 3,7376 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.0 mm
M6
12.0 mm
4,2579 € - 5,7789 € Kysy toimitusaikaa täältä
46.0 mm
M10
19.0 mm
3,6281 € - 4,0388 € 1625 Varastossa
37.0 mm
M8
15.0 mm
3,3679 € - 3,7376 € 2992 Varastossa
26.0 mm
M5
12.0 mm
3,3679 € - 5,0889 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.0 mm
M6
12.0 mm
3,6281 € - 4,0388 € 5 Varastossa
37.0 mm
M8
15.0 mm
3,3679 € - 3,7376 € 202 Varastossa
28.0 mm
M5
12.0 mm
4,2579 € - 5,0026 € Kysy toimitusaikaa täältä
46.0 mm
M10
19.0 mm
6,2704 € - 8,5103 € 820 Varastossa
51.0 mm
M12
24.0 mm
4,2579 € - 5,0026 € 1330 Varastossa
46.0 mm
M10
19.0 mm
  • / 2
Urospuolinen lukituskahva 65.0 mm Kierretappi M8 20.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos Musta

10275078

Hinta-alue
19,0015 € - 18,0628 €

Varastotasot
102 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    13.5 mm
  • Rungon korkeus
    31.5 mm
  • Kahvan pituus
    65.0 mm
Kiinnitysvipu 104.0 mm Kierretappi M12 50.0 mm Musta

10261248

Hinta-alue
18,3719 € - 5,4079 €

Varastotasot
1660 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    24.0 mm
  • Rungon korkeus
    51.0 mm
  • Kahvan pituus
    104.0 mm
Kiinnitysvipu 43.0 mm Kierretappi M5 25.0 mm Musta

10261446

Hinta-alue
3,587 € - 3,2173 €

Varastotasot
1620 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    12.0 mm
  • Rungon korkeus
    26.0 mm
  • Kahvan pituus
    43.0 mm
Kiinnitysvipu 43.0 mm Kierretappi M5 15.0 mm Musta

10261439

Hinta-alue
3,587 € - 3,2173 €

Varastotasot
338 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    12.0 mm
  • Rungon korkeus
    26.0 mm
  • Kahvan pituus
    43.0 mm
Kiinnitysvipu 42.0 mm Kierretappi M6 32.0 mm Musta

10275061

Hinta-alue
18,2619 € - 17,3374 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    9.7 mm
  • Rungon korkeus
    25.0 mm
  • Kahvan pituus
    42.0 mm
Kiinnitysvipu 65.0 mm Kierretappi M8 10.0 mm Musta

10261200

Hinta-alue
3,8608 € - 3,4775 €

Varastotasot
2054 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    15.0 mm
  • Rungon korkeus
    37.0 mm
  • Kahvan pituus
    65.0 mm
Kiinnitysvipu 43.0 mm Kierretappi M6 10.0 mm Musta

10261453

Hinta-alue
3,587 € - 3,2173 €

Varastotasot
712 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    12.0 mm
  • Rungon korkeus
    26.0 mm
  • Kahvan pituus
    43.0 mm
Kiinnitysvipu 42.0 mm Kierretappi M6 20.0 mm Musta

10275054

Hinta-alue
17,8779 € - 17,8779 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    9.7 mm
  • Rungon korkeus
    25.0 mm
  • Kahvan pituus
    42.0 mm
Kiinnitysvipu 92.0 mm Kierretappi M12 40.0 mm Musta

10275153

Hinta-alue
30,6356 € - 30,6356 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    18.5 mm
  • Rungon korkeus
    43.0 mm
  • Kahvan pituus
    92.0 mm
Kiinnitysvipu Kierretappi M6 20.0 mm Nailon Oranssi

10259290

Hinta-alue
3,7376 € - 3,3679 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    12.0 mm
  • Rungon korkeus
    26.0 mm
  • Kahvan pituus
    43.0 mm
Kiinnitysvipu 83.0 mm Kierretappi M10 30.0 mm Musta

10260456

Hinta-alue
5,7789 € - 4,2579 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    19.0 mm
  • Rungon korkeus
    46.0 mm
  • Kahvan pituus
    83.0 mm
Kiinnitysvipu Kierretappi M8 30.0 mm Nailon Oranssi

10259306

Hinta-alue
4,0388 € - 3,6281 €

Varastotasot
1625 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    15.0 mm
  • Rungon korkeus
    37.0 mm
  • Kahvan pituus
    65.0 mm
Kiinnitysvipu Kierretappi M5 20.0 mm Nailon Oranssi

10259283

Hinta-alue
3,7376 € - 3,3679 €

Varastotasot
2992 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    12.0 mm
  • Rungon korkeus
    26.0 mm
  • Kahvan pituus
    43.0 mm
Kiinnitysvipu 43.0 mm Kierretappi M6 20.0 mm Musta

10260425

Hinta-alue
5,0889 € - 3,3679 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    12.0 mm
  • Rungon korkeus
    26.0 mm
  • Kahvan pituus
    43.0 mm
Kiinnitysvipu Kierretappi M8 40.0 mm Nailon Oranssi

10259313

Hinta-alue
4,0388 € - 3,6281 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    15.0 mm
  • Rungon korkeus
    37.0 mm
  • Kahvan pituus
    65.0 mm
Kiinnitysvipu 41.0 mm Kierretappi M5 20.0 mm Musta

10260418

Hinta-alue
3,7376 € - 3,3679 €

Varastotasot
202 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    12.0 mm
  • Rungon korkeus
    28.0 mm
  • Kahvan pituus
    41.0 mm
Kiinnitysvipu Kierretappi M10 40.0 mm Nailon Oranssi

10259337

Hinta-alue
5,0026 € - 4,2579 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    19.0 mm
  • Rungon korkeus
    46.0 mm
  • Kahvan pituus
    83.0 mm
Kiinnitysvipu Kierretappi M12 35.0 mm Nailon Oranssi

10259344

Hinta-alue
8,5103 € - 6,2704 €

Varastotasot
820 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    24.0 mm
  • Rungon korkeus
    51.0 mm
  • Kahvan pituus
    104.0 mm
Kiinnitysvipu Kierretappi M10 30.0 mm Nailon Oranssi

10259320

Hinta-alue
5,0026 € - 4,2579 €

Varastotasot
1330 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Pohjan halkaisija
    19.0 mm
  • Rungon korkeus
    46.0 mm
  • Kahvan pituus
    83.0 mm