Valikko Haku

Lukitusvivut - kartiokahva/kierteinen sisäke

Varastossa

Kartiomaisia naaraspuolisia lukituskahvoja käytetään nostamalla ja kiertämällä, ja niissä on painike vapautusta ja säätöä varten. Kartiokahva mahdollistaa kätevän, eniten voimaa tarjoavan asennon asennettuna uroskierteille.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
78 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Rungon korkeus Kierrekoko Väri Kahvan säde Osta
5,5311 € - 5,5585 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.5 mm
M6
Musta
44.0 mm
5,2299 € - 5,271 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.5 mm
M6
Musta
44.0 mm
5,1024 € - 5,1424 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.5 mm
M6
Musta
44.0 mm
5,2299 € - 5,271 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.5 mm
M6
Musta
44.0 mm
5,2299 € - 5,271 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.5 mm
M6
Musta
44.0 mm
5,5311 € - 5,5585 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.5 mm
M6
Musta
44.0 mm
6,3526 € - 6,4484 € Kysy toimitusaikaa täältä
37.5 mm
M8
Musta
63.0 mm
6,421 € - 6,5032 € 3 Varastossa
37.5 mm
M8
Musta
63.0 mm
6,1198 € - 6,2157 € 100 Varastossa
37.5 mm
M8
Musta
63.0 mm
5,1024 € - 5,1424 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.5 mm
M6
Musta
44.0 mm
6,1976 € - 6,2911 € Kysy toimitusaikaa täältä
37.5 mm
M8
Musta
63.0 mm
6,421 € - 6,5032 € Kysy toimitusaikaa täältä
37.5 mm
M8
Musta
63.0 mm
6,1198 € - 6,2157 € Kysy toimitusaikaa täältä
37.5 mm
M8
Musta
63.0 mm
5,1024 € - 5,1424 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.5 mm
M6
Musta
44.0 mm
6,3526 € - 6,4484 € Kysy toimitusaikaa täältä
37.5 mm
M8
Musta
63.0 mm
5,5311 € - 5,5585 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.5 mm
M6
Musta
44.0 mm
6,3526 € - 6,4484 € 610 Varastossa
37.5 mm
M8
Musta
63.0 mm
5,5311 € - 5,5585 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.5 mm
M6
Musta
44.0 mm
5,2299 € - 5,271 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.5 mm
M6
Musta
44.0 mm
5,5311 € - 5,5585 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.5 mm
M6
Musta
44.0 mm
  • / 4
Kiinnitysvipu 44.0 mm Kierteellinen sisäke M6 Musta

10364635

Hinta-alue
5,5585 € - 5,5311 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Punainen
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon korkeus
    29.5 mm
Kiinnitysvipu 44.0 mm Kierteellinen sisäke M6 Musta

10364697

Hinta-alue
5,271 € - 5,2299 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Punainen
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon korkeus
    29.5 mm
Naaraspuolinen lukituskahva 44.0 mm M6 20.0 mm PA Musta

10633649

Hinta-alue
5,1424 € - 5,1024 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Oranssi
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon korkeus
    29.5 mm
Kiinnitysvipu 44.0 mm Kierteellinen sisäke M6 Musta

10364673

Hinta-alue
5,271 € - 5,2299 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Musta
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon korkeus
    29.5 mm
Kiinnitysvipu 44.0 mm Kierteellinen sisäke M6 Musta

10364680

Hinta-alue
5,271 € - 5,2299 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Vaaleanharmaa
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon korkeus
    29.5 mm
Kiinnitysvipu 44.0 mm Kierteellinen sisäke M6 Musta

10364710

Hinta-alue
5,5585 € - 5,5311 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Musta
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon korkeus
    29.5 mm
Kiinnitysvipu 63.0 mm Kierteellinen sisäke M8 Musta

10364765

Hinta-alue
6,4484 € - 6,3526 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Vaaleanharmaa
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon korkeus
    37.5 mm
Kiinnitysvipu 63.0 mm Kierteellinen sisäke M8 Musta

10364819

Hinta-alue
6,5032 € - 6,421 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Musta
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon korkeus
    37.5 mm
Naaraspuolinen lukituskahva 63.0 mm Kierteellinen sisäke M8 PA Musta

10364888

Hinta-alue
6,2157 € - 6,1198 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Oranssi
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierteellinen sisäke
  • Rungon korkeus
    37.5 mm
Naaraspuolinen lukituskahva 44.0 mm M6 20.0 mm PA Musta

10642191

Hinta-alue
5,1424 € - 5,1024 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Vaaleanharmaa
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon korkeus
    29.5 mm
Naaraspuolinen lukituskahva 63.0 mm M8 16.0 mm PA Musta

10645437

Hinta-alue
6,2911 € - 6,1976 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Punainen
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon korkeus
    37.5 mm
Kiinnitysvipu 63.0 mm Kierteellinen sisäke M8 Musta

10364833

Hinta-alue
6,5032 € - 6,421 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Punainen
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon korkeus
    37.5 mm
Kiinnitysvipu 63.0 mm Kierteellinen sisäke M8 Musta

10364901

Hinta-alue
6,2157 € - 6,1198 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Musta
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierteellinen sisäke
  • Rungon korkeus
    37.5 mm
Kiinnitysvipu 44.0 mm Kierteellinen sisäke M6 Musta

10541760

Hinta-alue
5,1424 € - 5,1024 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Musta
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon korkeus
    29.5 mm
Kiinnitysvipu 63.0 mm Kierteellinen sisäke M8 Musta

10364741

Hinta-alue
6,4484 € - 6,3526 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Oranssi
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon korkeus
    37.5 mm
Kiinnitysvipu 44.0 mm Kierteellinen sisäke M6 Musta

10364703

Hinta-alue
5,5585 € - 5,5311 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Punainen
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon korkeus
    29.5 mm
Kiinnitysvipu 63.0 mm Kierteellinen sisäke M8 Musta

10364758

Hinta-alue
6,4484 € - 6,3526 €

Varastotasot
610 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Musta
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon korkeus
    37.5 mm
Kiinnitysvipu 44.0 mm Kierteellinen sisäke M6 Musta

10364659

Hinta-alue
5,5585 € - 5,5311 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Vaaleanharmaa
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon korkeus
    29.5 mm
Kiinnitysvipu 44.0 mm Kierteellinen sisäke M6 Musta

10364666

Hinta-alue
5,271 € - 5,2299 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Oranssi
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon korkeus
    29.5 mm
Kiinnitysvipu 44.0 mm Kierteellinen sisäke M6 Musta

10364642

Hinta-alue
5,5585 € - 5,5311 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulpan väri
    Musta
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Taivutettu varsi
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon korkeus
    29.5 mm