Pisaranmuotoisia urospuolisia lukituskahvoja käytetään nostamalla ja kiertämällä, ja niissä on painike vapautusta ja säätöä varten. Pisarakahva mahdollistaa kätevän, eniten voimaa tarjoavan asennon, säästää tilaa ja pitää kahvan poissa tieltä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kokonaiskorkeus | Kahvan säde | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,2603 € - 12,2603 € | 89 Varastossa |
M10
|
|
|
||
| 71,3002 € - 71,3002 € | 15 Varastossa |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 6,3707 € - 7,0704 € | 307 Varastossa |
M6
|
|
|
||
| 11,7938 € - 13,1058 € | 130 Varastossa |
M8
|
|
|
||
| 16,3422 € - 17,2169 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
|
|
||
| 74,2608 € - 155,9478 € | 10 Varastossa |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 7,4203 € - 7,4203 € | 10 Varastossa |
M6
|
|
|
||
| 10268742 | 6,3707 € - 7,0704 € | 165 Varastossa |
M6
|
|
|
|
| 9,8257 € - 10,9191 € | 29 Varastossa |
M10
|
|
|
||
| 71,3002 € - 71,3002 € | 8 Varastossa |
M8
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 12,2603 € - 12,2603 € | 278 Varastossa |
M6
|
|
|
||
| 15,5404 € - 15,5404 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
|
|
||
| 27,7715 € - 27,7715 € | 58 Varastossa |
M16
|
|
|
||
| 6,3707 € - 7,0704 € | 211 Varastossa |
M4
|
|
|
||
| 7,464 € - 8,295 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
|
|
||
| 39,682 € - 41,7667 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 12,9892 € - 14,4324 € | 71 Varastossa |
M8
|
|
|
||
| 17,7854 € - 17,7854 € | 23 Varastossa |
M12
|
|
|
||
| 58,1002 € - 122,0105 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 142,6726 € - 142,6726 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
3.11 in
79.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa