Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pisaranmuotoisia urospuolisia lukituskahvoja käytetään nostamalla ja kiertämällä, ja niissä on painike vapautusta ja säätöä varten. Pisarakahva mahdollistaa kätevän, eniten voimaa tarjoavan asennon, säästää tilaa ja pitää kahvan poissa tieltä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kokonaiskorkeus | Kahvan säde | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
12,6724 € - 14,0804 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
12,6667 € - 12,6667 € | 20 Varastossa |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
16,797 € - 16,797 € | 2 Varastossa |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
11,9612 € - 11,9612 € | 168 Varastossa |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
15,9436 € - 16,797 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
6,3148 € - 6,3148 € | 555 Varastossa |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
6,2153 € - 6,898 € | 27 Varastossa |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
2,8607 € - 3,3542 € | 564 Varastossa |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
139,1928 € - 139,1928 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
3.11 in
79.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
2,8034 € - 3,3542 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,8607 € - 3,3132 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
2,8034 € - 3,3542 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,8034 € - 3,3542 € | 458 Varastossa |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
102,446 € - 215,1367 € | 6 Varastossa |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
79,5617 € - 167,0796 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
52,9084 € - 116,9318 € | 20 Varastossa |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
2,6642 € - 3,3132 € | 656 Varastossa |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
2,8607 € - 3,3542 € | 8 Varastossa |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
3,3184 € - 3,8471 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
2,6864 € - 3,3542 € | 100 Varastossa |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa