Pisaranmuotoisia urospuolisia lukituskahvoja käytetään nostamalla ja kiertämällä, ja niissä on painike vapautusta ja säätöä varten. Pisarakahva mahdollistaa kätevän, eniten voimaa tarjoavan asennon, säästää tilaa ja pitää kahvan poissa tieltä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kokonaiskorkeus | Kahvan säde | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
11,1505 € - 12,4021 € | 10 Varastossa |
M12
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
18,9873 € - 18,9873 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
6,898 € - 6,898 € | 152 Varastossa |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
8,017 € - 8,017 € | 231 Varastossa |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
50,7038 € - 50,7038 € | 8 Varastossa |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
11,3781 € - 11,3781 € | 71 Varastossa |
M12
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
10,4821 € - 11,6483 € | 10 Varastossa |
M10
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
11,9612 € - 11,9612 € | 89 Varastossa |
M10
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
37,747 € - 83,4502 € | 28 Varastossa |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
2,6718 € - 3,3542 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,6569 € - 3,3132 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
69,5612 € - 69,5612 € | 15 Varastossa |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
11,9612 € - 11,9612 € | 280 Varastossa |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
15,1613 € - 15,1613 € | 10 Varastossa |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
27,0942 € - 27,0942 € | 48 Varastossa |
M16
|
3.11 in
79.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
6,2153 € - 6,898 € | 211 Varastossa |
M4
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
7,282 € - 8,0927 € | 30 Varastossa |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
38,7141 € - 40,748 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
139,1928 € - 139,1928 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
3.11 in
79.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
56,6831 € - 119,0346 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa