Pisaranmuotoisia urospuolisia lukituskahvoja käytetään nostamalla ja kiertämällä, ja niissä on painike vapautusta ja säätöä varten. Pisarakahva mahdollistaa kätevän, eniten voimaa tarjoavan asennon, säästää tilaa ja pitää kahvan poissa tieltä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kokonaiskorkeus | Kahvan säde | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,8034 € - 3,3542 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,6864 € - 3,3542 € | 350 Varastossa |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,6569 € - 3,3132 € | 46 Varastossa |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
2,8607 € - 3,3542 € | 632 Varastossa |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
3,0969 € - 3,8471 € | 322 Varastossa |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
3,1733 € - 4,1994 € | 354 Varastossa |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
11,5061 € - 12,7862 € | 30 Varastossa |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
15,9436 € - 16,797 € | 97 Varastossa |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
7,2393 € - 7,2393 € | 80 Varastossa |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
10268742 | 6,2153 € - 6,898 € | 65 Varastossa |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
9,586 € - 10,6527 € | 29 Varastossa |
M10
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
11,9612 € - 11,9612 € | 168 Varastossa |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
16,797 € - 16,797 € | 2 Varastossa |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
9,7425 € - 10,8234 € | 123 Varastossa |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa