Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pisaranmuotoisia naaraspuolisia lukituskahvoja käytetään nostamalla ja kiertämällä, ja niissä on painike vapautusta ja säätöä varten. Pisarakahva mahdollistaa kätevän, eniten voimaa tarjoavan asennon, säästää tilaa ja pitää kahvan poissa tieltä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Alustan korkeus | Kokonaiskorkeus | Pohjan halkaisija | Kahvan säde | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,0981 € - 10,0981 € | 600 Varastossa |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
11,9612 € - 11,9612 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
1.24 in
31.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
16,2138 € - 16,2138 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
10,7523 € - 11,9612 € | 124 Varastossa |
M8
|
1.24 in
31.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
9,0883 € - 10,0981 € | 60 Varastossa |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
2,7748 € - 3,3542 € | 10 Varastossa |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,6957 € - 3,3542 € | 234 Varastossa |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
2,7748 € - 3,3542 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,8607 € - 3,5459 € | 29 Varastossa |
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
21,4051 € - 21,4051 € | 3 Varastossa |
M16
|
2.008 in
51.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
0.894 in
22.7 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa