Valikko Haku

Lukkopultit - sylinterituki

Varastossa

Lukkopultit - sylinterituki

Sarjanumero: SR6566

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
47 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Tapin läpimitta Nupin halkaisija Nupin korkeus Kiinnityspituus Osta
9,7983 € - 9,9977 € 138 Varastossa
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
8,1087 € - 10,1039 € 173 Varastossa
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
15,3729 € - 19,2264 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
40.0 mm
33.0 mm
30.0 mm
17,7913 € - 20,9911 € 10 Varastossa
4.8 mm
40.0 mm
33.0 mm
10,5608 € - 13,1707 € 12 Varastossa
4.8 mm
40.0 mm
32.0 mm
15,6997 € - 19,6349 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
40.0 mm
33.0 mm
40.0 mm
8,7398 € - 10,8295 € 150 Varastossa
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
  • / 3
Aksiaalinen lukkiutuva tappi 30.0 mm 2.8 mm (DIA) 30.0 mm Musta

10197141

Hinta-alue
9,9977 € - 9,7983 €

Varastotasot
138 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    30.0 mm
  • Nupin korkeus
    21.0 mm
  • Tapin läpimitta
    2.8 mm
  • Lukitusmekanismi
    Lukituspidike
  • Väri
    Musta
Aksiaalinen lukkiutuva tappi 30.0 mm 2.8 mm (DIA) 25.0 mm Musta

10197134

Hinta-alue
10,1039 € - 8,1087 €

Varastotasot
173 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    30.0 mm
  • Nupin korkeus
    21.0 mm
  • Tapin läpimitta
    2.8 mm
  • Lukitusmekanismi
    Lukituspidike
  • Väri
    Musta
Lukkiutuva tappi 20.0 mm 30.0 mm 40.0 mm Teräs

10630372

Hinta-alue
19,2264 € - 15,3729 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiinnityspituus
    30.0 mm
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Nupin korkeus
    33.0 mm
  • Tapin läpimitta
    20.0 mm
  • Lukitusmekanismi
    Lukituspidike
Aksiaalinen lukkiutuva tappi 40.0 mm 4.8 mm (DIA) 60.0 mm Musta

10197424

Hinta-alue
20,9911 € - 17,7913 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Nupin korkeus
    33.0 mm
  • Tapin läpimitta
    4.8 mm
  • Lukitusmekanismi
    Lukituspidike
  • Väri
    Musta
Aksiaalinen lukkiutuva tappi 40.0 mm 4.8 mm (DIA) 40.0 mm Musta

10197363

Hinta-alue
13,1707 € - 10,5608 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Nupin korkeus
    32.0 mm
  • Tapin läpimitta
    4.8 mm
  • Lukitusmekanismi
    Lukituspidike
  • Väri
    Musta
Lukkiutuva tappi 20.0 mm 40.0 mm 40.0 mm Teräs

10633892

Hinta-alue
19,6349 € - 15,6997 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiinnityspituus
    40.0 mm
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Nupin korkeus
    33.0 mm
  • Tapin läpimitta
    20.0 mm
  • Lukitusmekanismi
    Lukituspidike
Aksiaalinen lukkiutuva tappi 34.0 mm 3.8 mm (DIA) 35.0 mm Musta

10197288

Hinta-alue
10,8295 € - 8,7398 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    34.0 mm
  • Nupin korkeus
    26.0 mm
  • Tapin läpimitta
    3.8 mm
  • Lukitusmekanismi
    Lukituspidike
  • Väri
    Musta