Valikko Haku

Mainospidike - esikoottu

Varastossa

Pop Clip Pre-Assembled used in point of sale marketing displays, signage and other retail applications, as well as in furniture. It is easy and quick to install or remove.

Varying clips at either end and operational centre connections mean these components can hold varying print thicknesses in a variety of environments.

  • Material: PS;POM, ABS, PVC/PS/POM, ABS;PS, Acrylic
  • Colour: Clear, Black, White

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
3 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Liitintyyppi mukana Materiaali Kannan tyyli Liittimen pituus Osta
0,8391 € - 1,9685 € 2730 Varastossa
Mukana
PS;POM
Kortinpidin
0,9023 € - 2,1188 € 4380 Varastossa
Mukana
PS;POM
Kortinpidin
2,4137 € - 2,4137 € 2696 Varastossa
Mukana
PS;POM
Klipsi
Pop klipsi 27.0 mm 27.0 mm PS;POM Kirkas

10395240

Hinta-alue
1,9685 € - 0,8391 €

Varastotasot
2730 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan tyyli
    Klipsi
  • Väri
    Kirkas
  • Liitintyyppi mukana
    Mukana
  • Koko materiaali
    Polystyreeni;Polyasetaali
  • Kannan tyyli
    Kortinpidin
Pop klipsi 31.0 mm 50.0 mm PS;POM Kirkas

10395226

Hinta-alue
2,1188 € - 0,9023 €

Varastotasot
4380 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan tyyli
    Klipsi
  • Väri
    Kirkas
  • Liitintyyppi mukana
    Mukana
  • Koko materiaali
    Polystyreeni;Polyasetaali
  • Kannan tyyli
    Kortinpidin
Pop klipsi 40.0 mm 80.0 mm PS;POM Kirkas

10395127

Hinta-alue
2,4137 € - 2,4137 €

Varastotasot
2696 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan tyyli
    Klipsi
  • Väri
    Kirkas
  • Liitintyyppi mukana
    Mukana
  • Koko materiaali
    Polystyreeni;Polyasetaali
  • Kannan tyyli
    Klipsi