Pop Clip used in point of sale marketing displays, signage and other retail applications, as well as in furniture. It is easy and quick to install and remove.
These clips are available in designs such as standard clips, butterfly clips, and card holder suitable for a wide variety of sizes and applications.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kannan leveys | Maksimipuristus | Kannan tyyli | Kannan pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5697 € - 0,5697 € | 5357 Varastossa |
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Klipsi
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 0,6876 € - 1,4793 € | 5685 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Klipsi
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 0,8363 € - 1,9361 € | 3174 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Klipsi
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
| 0,3031 € - 0,6748 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.063 in
27.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Kortinpidin
|
|
||
| 0,5402 € - 1,4027 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.866 in
22.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Klipsi
|
1.516 in
38.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa