Valikko Haku

Manuaalinen kiinnike 8.0 12.0 17.0 Ruostumaton teräs

Tätä manuaalista puristinta käytetään pitämään pienet lineaariset ohjainkiskot paikoillaan. Se on varustettu vivulla tai kampimekanismilla puristusvoiman antamiseksi. Se on rakenteeltaan pieni ja kevyt, ja se kestää korroosiota ja kulumista. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
Essentra tuotenumero:

20175870

Valmistajan tuotenumero:

20175870

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 2 197,49 €
3 - 4 167,87 €
5 - 9 157,99 €
10 + 148,12 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

197,49 €

1 x 197,49 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kiskoille L1010.07
h1 8.0
l1 12.0
w1 17.0
h2 2.0
h3 4.3
l2 8.0
w2 12.0
w3 7.0
d1 M2
d2 6.0
Pitovoima kgf 65.0
Vääntömomentti Nm 0.11
Materiaali Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä