Valikko Haku

Manuaalinen kiinnike 16.0 22.0 60.0 Ruostumaton teräs

Tätä manuaalista puristinta käytetään pitämään pienet lineaariset ohjainkiskot paikoillaan. Se on varustettu vivulla tai kampimekanismilla puristusvoiman antamiseksi. Se on rakenteeltaan pieni ja kevyt, ja se kestää korroosiota ja kulumista. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
Essentra tuotenumero:

20175931

Valmistajan tuotenumero:

20175931

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 2 315,03 €
3 - 4 267,78 €
5 - 9 252,02 €
10 + 236,27 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

315,03 €

1 x 315,03 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kiskoille L1012.42
h1 16.0
l1 22.0
w1 60.0
h2 4.5
h3 8.55
l2 15.0
w2 45.0
w3 14.7
d1 M4
d2 12.0
Pitovoima kgf 180.0
Vääntömomentti Nm 0.75
Materiaali Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä