Nämä manuaaliset varren puristimet on suunniteltu käytettäviksi yhdessä lineaaristen laakereiden kanssa, ja ne toimivat mekanismina, joka pitää liikkuvaa osaa tai kiinnitystä paikoillaan, kunnes puristin vapautetaan.
Kun puristusvipua painetaan, kosketuspinnat ovat kosketuksissa varren tangon kanssa puristaen sen paikoilleen. Niiden vankka rakenne takaa lujuuden ja pitkäikäisyyden. Näin ollen ne kykenevät vastustamaan ulkoisia voimia.
Se on yksinkertainen ja luotettava, ja sitä käytetään manuaalisesti. Kosketusprofiilit puristavat kiskon pintoja samanaikaisesti painamalla säädettävää lukitusvipua. Kelluvat kosketusprofiilit takaavat, että voima jakaantuu symmetrisesti lineaariselle ohjaimelle. Käytetään autoteollisuudessa, teollisuuskoneissa ja tuotantoprosesseissa.
Materiaali: Alumiini Sarjanumero: SRL1784
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | l1 | w1 | w2 | w3 | Akselin halkaisija | h1 | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133,61 € - 178,14 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
44.0
|
60.0
|
45.0
|
38.5
|
20.0
|
25.0
|
||
153,76 € - 205,01 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
52.0
|
78.0
|
60.0
|
38.5
|
25.0
|
30.0
|
||
119,40 € - 159,20 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
32.0
|
43.0
|
32.0
|
30.5
|
12.0
|
18.0
|
||
160,45 € - 213,93 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
68.0
|
108.0
|
86.0
|
56.5
|
40.0
|
45.0
|
||
144,20 € - 192,26 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
58.0
|
87.0
|
68.0
|
46.5
|
30.0
|
35.0
|
||
182,35 € - 243,13 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
76.0
|
132.0
|
108.0
|
56.5
|
50.0
|
50.0
|
||
127,27 € - 169,69 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
38.0
|
53.0
|
40.0
|
30.5
|
16.0
|
22.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa