Valikko Haku

Merkintänippusiteet

Varastossa

Kaikki vakionippusiteen edut, ja lisäksi niissä on tunnusliuska, johon voi kirjoittaa.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
9 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Lapun sijainti Kaapelinipun maksimihalkaisija Kokonaispituus Osta
0,0814 € - 0,0902 € Kysy toimitusaikaa täältä
Above Head
25.0 mm
130.0 mm
0,2491 € - 0,2765 € 200 Varastossa
Below Head
75.0 mm
270.0 mm
0,054 € - 0,0601 € 2502 Varastossa
Below Head
25.0 mm
100.0 mm
0,1944 € - 0,3532 € 3140 Varastossa
Above Head
50.0 mm
210.0 mm
0,2245 € - 0,4121 € 3046 Varastossa
Above Head
50.0 mm
200.0 mm
0,1015 € - 0,1129 € 8963 Varastossa
Below Head
50.0 mm
200.0 mm
0,088 € - 0,1738 € 7359 Varastossa
Above Head
20.0 mm
110.0 mm
10253434 0,123 € - 0,1365 € 10476 Varastossa
Below Head
50.0 mm
200.0 mm
0,0547 € - 0,0609 € 24102 Varastossa
Above Head
25.0 mm
111.5 mm
Merkintänippuside 130.0 mm 25.0 mm PA Väritön

10253458

Hinta-alue
0,0902 € - 0,0814 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Lapun sijainti
    Above Head
  • Hihnan leveys
    2.5 mm
Merkintänippuside 270.0 mm 75.0 mm PA Väritön

10253441

Hinta-alue
0,2765 € - 0,2491 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Lapun sijainti
    Below Head
  • Hihnan leveys
    4.6 mm
Merkintänippuside 100.0 mm 25.0 mm PA Väritön

10253403

Hinta-alue
0,0601 € - 0,054 €

Varastotasot
2502 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Lapun sijainti
    Below Head
  • Hihnan leveys
    2.5 mm
Merkintänippuside 210.0 mm 50.0 mm PA Väritön

10331095

Hinta-alue
0,3532 € - 0,1944 €

Varastotasot
3140 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Lapun sijainti
    Above Head
  • Hihnan leveys
    2.5 mm
Merkintänippuside 200.0 mm 50.0 mm PA Väritön

10331071

Hinta-alue
0,4121 € - 0,2245 €

Varastotasot
3046 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Lapun sijainti
    Above Head
  • Hihnan leveys
    2.5 mm
Merkintänippuside 200.0 mm 50.0 mm PA Väritön

10253410

Hinta-alue
0,1129 € - 0,1015 €

Varastotasot
8963 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Lapun sijainti
    Below Head
  • Hihnan leveys
    2.5 mm
Merkintänippuside 110.0 mm 20.0 mm PA Väritön

10331088

Hinta-alue
0,1738 € - 0,088 €

Varastotasot
7359 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Lapun sijainti
    Above Head
  • Hihnan leveys
    2.5 mm
Merkintänippuside 200.0 mm 50.0 mm PA Väritön

10253434

Hinta-alue
0,1365 € - 0,123 €

Varastotasot
10476 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Lapun sijainti
    Below Head
  • Hihnan leveys
    4.6 mm
Merkintänippuside 111.5 mm 25.0 mm PA Väritön

10253427

Hinta-alue
0,0609 € - 0,0547 €

Varastotasot
24102 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
  • Väri
    Väritön
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Lapun sijainti
    Above Head
  • Hihnan leveys
    2.5 mm