316 ruostumattomat teräsnippusiteet ovat itselukittuvia, ja ne on helppo asentaa käsin. Ne kestävät äärilämpötiloja ja ovat erittäin vahvoja ja kestäviä. Saatavana myös PVC-pinnoitteella ja tikasrakenteella, joka tarjoaa paremman pitolujuuden ja ehkäisee liukumista.
Sarjanumero: SRMT
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Kokonaispituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,8302 € - 0,9225 € | 400 Varastossa |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| 1,6332 € - 1,8042 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 1,5576 € - 1,6418 € | 896 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 0,4815 € - 0,535 € | 9696 Varastossa |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 1,0553 € - 1,1717 € | 1676 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 0,5848 € - 0,688 € | 1980 Varastossa |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 1,2601 € - 1,3247 € | 966 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 0,7569 € - 0,841 € | 1900 Varastossa |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 0,4367 € - 0,5137 € | 4014 Varastossa |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 0,4477 € - 0,5267 € | 3890 Varastossa |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
| 0,6385 € - 0,71 € | 3541 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
||
| 0,4841 € - 0,5599 € | 541 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 1,5998 € - 1,698 € | 10098 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 1,0805 € - 1,1998 € | 5224 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,6988 € - 0,7353 € | 2872 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 0,7942 € - 0,8824 € | 3000 Varastossa |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 1,1106 € - 1,2217 € | 898 Varastossa |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 0,9049 € - 1,0055 € | 1845 Varastossa |
14.961 in
380.0 mm
|
49.213 in
1250.0 mm
|
||
| 0,7409 € - 0,8223 € | 5396 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,5264 € - 0,5849 € | 3298 Varastossa |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa