316 ruostumattomat teräsnippusiteet ovat itselukittuvia, ja ne on helppo asentaa käsin. Ne kestävät äärilämpötiloja ja ovat erittäin vahvoja ja kestäviä. Saatavana myös PVC-pinnoitteella ja tikasrakenteella, joka tarjoaa paremman pitolujuuden ja ehkäisee liukumista.
Sarjanumero: SRMT
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Kokonaispituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,228 € - 1,3622 € | 1496 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 1,4512 € - 1,5197 € | 993 Varastossa |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 0,8829 € - 0,981 € | 1845 Varastossa |
14.961 in
380.0 mm
|
49.213 in
1250.0 mm
|
||
| 0,426 € - 0,5012 € | 4314 Varastossa |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 1,0117 € - 1,1254 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 1,0835 € - 1,1919 € | 1598 Varastossa |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 0,7384 € - 0,8205 € | 600 Varastossa |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 3,231 € - 3,231 € | 1500 Varastossa |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 1,1596 € - 1,2185 € | 2215 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 0,7187 € - 0,7543 € | 3278 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,4698 € - 0,522 € | 9996 Varastossa |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 1,5197 € - 1,6018 € | 896 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 1,2294 € - 1,2924 € | 1866 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 1,0295 € - 1,1432 € | 1776 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 0,81 € - 0,90 € | 400 Varastossa |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| 10161449 | 0,6306 € - 0,7007 € | 650 Varastossa |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
|
| 0,6197 € - 0,6886 € | 2086 Varastossa |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 0,5705 € - 0,6712 € | 1980 Varastossa |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 3,1763 € - 3,1763 € | 1900 Varastossa |
9.843 in
250.0 mm
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
| 0,7978 € - 0,8865 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa