Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
316 ruostumattomat teräsnippusiteet ovat itselukittuvia, ja ne on helppo asentaa käsin. Ne kestävät äärilämpötiloja ja ovat erittäin vahvoja ja kestäviä. Saatavana myös PVC-pinnoitteella ja tikasrakenteella, joka tarjoaa paremman pitolujuuden ja ehkäisee liukumista.
Sarjanumero: SRMT
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Kokonaispituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|
1,0295 € - 1,1432 € | 1776 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
1,228 € - 1,3622 € | 2996 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
0,8283 € - 0,8707 € | 2608 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
0,7653 € - 0,8488 € | 1838 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,7228 € - 0,8022 € | 5896 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
1,6155 € - 1,7113 € | 26 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
0,4771 € - 0,5301 € | 2900 Varastossa |
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
0,5136 € - 0,5706 € | 298 Varastossa |
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
10161449 | 0,6306 € - 0,7007 € | 650 Varastossa |
|
39.291 in
998.0 mm
|
|
1,321 € - 1,4692 € | 100 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
2,0399 € - 2,1494 € | 1800 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
1,0672 € - 1,1858 € | 9554 Varastossa |
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
1,0542 € - 1,1705 € | 1224 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
0,8617 € - 0,9574 € | 3100 Varastossa |
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
0,627 € - 0,6967 € | 4355 Varastossa |
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
0,426 € - 0,5012 € | 4314 Varastossa |
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
0,4368 € - 0,5139 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
3,1763 € - 3,1763 € | 1900 Varastossa |
9.843 in
250.0 mm
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
1,3143 € - 1,4649 € | 200 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
1,2568 € - 1,3964 € | 687 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa