316 ruostumattomat teräsnippusiteet ovat itselukittuvia, ja ne on helppo asentaa käsin. Ne kestävät äärilämpötiloja ja ovat erittäin vahvoja ja kestäviä. Saatavana myös PVC-pinnoitteella ja tikasrakenteella, joka tarjoaa paremman pitolujuuden ja ehkäisee liukumista.
Sarjanumero: SRMT
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Kokonaispituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,4723 € - 0,5462 € | 1441 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,7187 € - 0,7543 € | 3278 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 2,0399 € - 2,1494 € | 1800 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 2,1494 € - 2,259 € | 498 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 1,5934 € - 1,7602 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 0,4698 € - 0,522 € | 9996 Varastossa |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 0,8283 € - 0,8707 € | 1908 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 0,7653 € - 0,8488 € | 1838 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 4,1757 € - 4,1757 € | 300 Varastossa |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 1,228 € - 1,3622 € | 1496 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 1,0836 € - 1,204 € | 2000 Varastossa |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 0,8564 € - 0,9015 € | 825 Varastossa |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 0,7384 € - 0,8205 € | 600 Varastossa |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 1,2568 € - 1,3964 € | 687 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1,4512 € - 1,5197 € | 993 Varastossa |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 1,3143 € - 1,4649 € | 200 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 0,6229 € - 0,6927 € | 4041 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
||
| 1,0542 € - 1,1705 € | 724 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,6818 € - 0,7174 € | 2872 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 2,081 € - 2,1768 € | 7405 Varastossa |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa