Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
316 ruostumattomat teräsnippusiteet ovat itselukittuvia, ja ne on helppo asentaa käsin. Ne kestävät äärilämpötiloja ja ovat erittäin vahvoja ja kestäviä. Saatavana myös PVC-pinnoitteella ja tikasrakenteella, joka tarjoaa paremman pitolujuuden ja ehkäisee liukumista.
Sarjanumero: SRMT
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Kokonaispituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5136 € - 0,5706 € | 298 Varastossa |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 0,632 € - 0,7022 € | 5698 Varastossa |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
| 1,052 € - 1,1572 € | 2100 Varastossa |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 10161449 | 0,6306 € - 0,7007 € | 650 Varastossa |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
|
| 0,81 € - 0,90 € | 400 Varastossa |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| 0,6057 € - 0,7126 € | 6565 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 1,0836 € - 1,204 € | 2000 Varastossa |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 1,4978 € - 1,6546 € | 800 Varastossa |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 1,0315 € - 1,1461 € | 1618 Varastossa |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 0,8564 € - 0,9015 € | 825 Varastossa |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 1,5934 € - 1,7602 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 0,4698 € - 0,522 € | 9996 Varastossa |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 0,8617 € - 0,9574 € | 3100 Varastossa |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 0,7978 € - 0,8865 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 1,0672 € - 1,1858 € | 9354 Varastossa |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 3,1763 € - 3,1763 € | 1900 Varastossa |
9.843 in
250.0 mm
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
| 0,9393 € - 1,0436 € | 6791 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 1,1596 € - 1,2185 € | 2215 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 0,9871 € - 1,0377 € | 1800 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 2,0399 € - 2,1494 € | 1800 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa