Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
316 ruostumattomat teräsnippusiteet ovat itselukittuvia, ja ne on helppo asentaa käsin. Ne kestävät äärilämpötiloja ja ovat erittäin vahvoja ja kestäviä. Saatavana myös PVC-pinnoitteella ja tikasrakenteella, joka tarjoaa paremman pitolujuuden ja ehkäisee liukumista.
Sarjanumero: SRMT
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Kokonaispituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,7661 € - 2,2863 € | 199 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 0,9433 € - 1,2267 € | 200 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1,4786 € - 1,9304 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 1,2362 € - 1,6155 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 0,7064 € - 0,9173 € | 200 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 1,228 € - 1,3622 € | 1496 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 1,0315 € - 1,1461 € | 1618 Varastossa |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 1,0836 € - 1,204 € | 2000 Varastossa |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 1,4978 € - 1,6546 € | 800 Varastossa |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 0,8564 € - 0,9015 € | 825 Varastossa |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 0,9393 € - 1,0436 € | 6791 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,6057 € - 0,7126 € | 6565 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,5705 € - 0,6712 € | 1980 Varastossa |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 2,0399 € - 2,1494 € | 1800 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 0,7384 € - 0,8205 € | 600 Varastossa |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 1,0672 € - 1,1858 € | 9354 Varastossa |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 1,2568 € - 1,3964 € | 687 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 10161449 | 0,6306 € - 0,7007 € | 650 Varastossa |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
|
| 0,4723 € - 0,5462 € | 1441 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,6229 € - 0,6927 € | 4041 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa