316 ruostumattomat teräsnippusiteet ovat itselukittuvia, ja ne on helppo asentaa käsin. Ne kestävät äärilämpötiloja ja ovat erittäin vahvoja ja kestäviä. Saatavana myös PVC-pinnoitteella ja tikasrakenteella, joka tarjoaa paremman pitolujuuden ja ehkäisee liukumista.
Sarjanumero: SRMT
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kaapelinipun maksimihalkaisija | Kokonaispituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,2801 € - 4,2801 € | 300 Varastossa |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 1,1107 € - 1,2341 € | 2000 Varastossa |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 3,2557 € - 3,2557 € | 1700 Varastossa |
9.843 in
250.0 mm
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
| 1,1886 € - 1,2489 € | 2015 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 1,5352 € - 1,696 € | 800 Varastossa |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 0,6478 € - 0,7198 € | 5598 Varastossa |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
| 1,0783 € - 1,1861 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 10161449 | 0,6464 € - 0,7182 € | 650 Varastossa |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
|
| 0,9627 € - 1,0697 € | 6791 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,6209 € - 0,7304 € | 5665 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 1,2882 € - 1,4314 € | 687 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1,4875 € - 1,5576 € | 93 Varastossa |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 1,037 € - 1,1535 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 1,2587 € - 1,3963 € | 1396 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 1,3471 € - 1,5015 € | 200 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 0,5264 € - 0,5849 € | 3298 Varastossa |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 0,8302 € - 0,9225 € | 400 Varastossa |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| 1,6332 € - 1,8042 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 0,4815 € - 0,535 € | 9696 Varastossa |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 1,5576 € - 1,6418 € | 896 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa