Valikko Haku

Metalliset nippusiteet

Varastossa

316 ruostumattomat teräsnippusiteet ovat itselukittuvia, ja ne on helppo asentaa käsin. Ne kestävät äärilämpötiloja ja ovat erittäin vahvoja ja kestäviä. Saatavana myös PVC-pinnoitteella ja tikasrakenteella, joka tarjoaa paremman pitolujuuden ja ehkäisee liukumista.

Sarjanumero: SRMT

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
60 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kaapelinipun maksimihalkaisija Kokonaispituus Osta
1,8804 € - 1,9786 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
300.0 mm
0,5848 € - 0,688 € 1980 Varastossa
102.0 mm
362.0 mm
1,5352 € - 1,696 € 800 Varastossa
152.0 mm
521.0 mm
0,4841 € - 0,5599 € 541 Varastossa
35.0 mm
150.0 mm
1,5998 € - 1,698 € 10098 Varastossa
125.0 mm
450.0 mm
1,1107 € - 1,2341 € 2000 Varastossa
304.0 mm
998.0 mm
0,7409 € - 0,8223 € 5396 Varastossa
30.0 mm
150.0 mm
0,7942 € - 0,8824 € 3000 Varastossa
102.0 mm
362.0 mm
0,9627 € - 1,0697 € 6791 Varastossa
25.0 mm
127.0 mm
1,0939 € - 1,2154 € 8854 Varastossa
51.0 mm
201.0 mm
3,2557 € - 3,2557 € 1700 Varastossa
250.0 mm
840.0 mm
0,8166 € - 0,9021 € 4000 Varastossa
254.0 mm
838.0 mm
0,6427 € - 0,7141 € 4055 Varastossa
254.0 mm
838.0 mm
0,8778 € - 0,924 € 825 Varastossa
304.0 mm
998.0 mm
0,8832 € - 0,9813 € 3100 Varastossa
51.0 mm
201.0 mm
10161449 0,6464 € - 0,7182 € 650 Varastossa
304.0 mm
998.0 mm
0,8178 € - 0,9086 € Kysy toimitusaikaa täältä
304.0 mm
998.0 mm
0,9668 € - 1,2573 € 200 Varastossa
50.0 mm
200.0 mm
1,5155 € - 1,9786 € Kysy toimitusaikaa täältä
150.0 mm
520.0 mm
1,2671 € - 1,6559 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
360.0 mm
  • / 3
Nippuside 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Ruostumaton teräs

10278574

Hinta-alue
1,9786 € - 1,8804 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    80.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    111.0 kg
  • Kokonaispituus
    300.0 mm
Nippuside 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm Ruostumaton teräs

10161258

Hinta-alue
0,688 € - 0,5848 €

Varastotasot
1980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    102.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    113.0 kg
  • Kokonaispituus
    362.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Ruostumaton teräs

10429655

Hinta-alue
1,696 € - 1,5352 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    152.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    521.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Ruostumaton teräs

10278413

Hinta-alue
0,5599 € - 0,4841 €

Varastotasot
541 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    35.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45 kg
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
Nippuside 12.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Ruostumaton teräs

10278499

Hinta-alue
1,698 € - 1,5998 €

Varastotasot
10098 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Ladder
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    125.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    111.0 kg
  • Kokonaispituus
    450.0 mm
  • Pinnoite
    Pinnoittamaton
Nippuside 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm Ruostumaton teräs

10161395

Hinta-alue
1,2341 € - 1,1107 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    304.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    113.0 kg
  • Kokonaispituus
    998.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 150.0 mm 30.0 mm Ruostumaton teräs

10278338

Hinta-alue
0,8223 € - 0,7409 €

Varastotasot
5396 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Standard Tie
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    30.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    60.0 kg
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
Nippuside 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm Ruostumaton teräs

10161333

Hinta-alue
0,8824 € - 0,7942 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    102.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    362.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 127.0 mm 25.0 mm Ruostumaton teräs

10161302

Hinta-alue
1,0697 € - 0,9627 €

Varastotasot
6791 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    25.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    127.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Ruostumaton teräs

10161319

Hinta-alue
1,2154 € - 1,0939 €

Varastotasot
8854 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    51.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    201.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 7.9 mm 840.0 mm 250.0 mm Ruostumaton teräs

10278406

Hinta-alue
3,2557 € - 3,2557 €

Varastotasot
1700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Standard Tie
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    250.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    170.0 kg
  • Kokonaispituus
    840.0 mm
Nippuside 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm Ruostumaton teräs

10161357

Hinta-alue
0,9021 € - 0,8166 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    254.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    838.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm Ruostumaton teräs

10161432

Hinta-alue
0,7141 € - 0,6427 €

Varastotasot
4055 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    254.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    838.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm Ruostumaton teräs

10161296

Hinta-alue
0,924 € - 0,8778 €

Varastotasot
825 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    304.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    113.0 kg
  • Kokonaispituus
    998.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Ruostumaton teräs

10431511

Hinta-alue
0,9813 € - 0,8832 €

Varastotasot
3100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    51.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    113.0 kg
  • Kokonaispituus
    201.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm Ruostumaton teräs

10161449

Hinta-alue
0,7182 € - 0,6464 €

Varastotasot
650 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    304.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    998.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm Ruostumaton teräs

10445679

Hinta-alue
0,9086 € - 0,8178 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    304.0 mm
  • Silmukan vähimmäisvetolujuus
    45.0 kg
  • Kokonaispituus
    998.0 mm
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E309388
Nippuside 200.0 mm 4.6 mm 50.0 mm Ruostumaton teräs Musta

10366691

Hinta-alue
1,2573 € - 0,9668 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Cable Tie
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    50.0 mm
  • Kokonaispituus
    200.0 mm
  • Pinnoite
    PA
Nippuside 520.0 mm 4.6 mm 150.0 mm Ruostumaton teräs Musta

10366721

Hinta-alue
1,9786 € - 1,5155 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Cable Tie
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    150.0 mm
  • Kokonaispituus
    520.0 mm
  • Pinnoite
    PA
Nippuside 360.0 mm 4.6 mm 100.0 mm Ruostumaton teräs Musta

10366707

Hinta-alue
1,6559 € - 1,2671 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Cable Tie
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    100.0 mm
  • Kokonaispituus
    360.0 mm
  • Pinnoite
    PA