Mini Wire Saddles are primarily used to gather and route cables for electronic applications. The wire saddle keeps components tidy and removes clutter. They also help ensure cables are easy to access for further assembly or repair.
Our range features wire saddles with locking and non-locking tops, options with an adhesive base, as well as side entry , blind hole and stand-off wire saddles. Mounting options include push-in and screw-on.
The reduced size of these wire saddles makes these useful for applications where space is limited.
Series Code :SR2104
Sarjanumero: SR2104
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Sisäleveys | Yhteensopiva reiän halkaisija | Kiinnikkeen malli | Sisäkorkeus | Yhteensopivat paneelin paksuudet | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0972 € - 0,1178 € | 35157 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
| 0,1052 € - 0,1272 € | 1000 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 0,0923 € - 0,0981 € | 5455 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Liima
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,3799 € - 0,4103 € | 446 Varastossa |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Liima
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,2183 € - 0,2514 € | 14000 Varastossa |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,2653 € - 0,3026 € | 61085 Varastossa |
0.492 in
12.5 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,3107 € - 0,3313 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Liima
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,1052 € - 0,1272 € | 2066 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 0,1851 € - 0,2114 € | 704000 Varastossa |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1879 € - 0,2141 € | 58500 Varastossa |
0.327 in
8.3 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,1052 € - 0,1272 € | 83107 Varastossa |
0.264 in
6.7 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 0,2183 € - 0,2514 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Sisään painettava
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,713 € - 0,713 € | 5800 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| 0,0972 € - 0,1178 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 0,2183 € - 0,2514 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1102 € - 0,1148 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Liima
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0972 € - 0,1178 € | 109998 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
| 0,0972 € - 0,1178 € | 3244 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 0,2183 € - 0,2514 € | 20821 Varastossa |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,0972 € - 0,1178 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.264 in
6.7 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa