Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Mini Wire Saddles are primarily used to gather and route cables for electronic applications. The wire saddle keeps components tidy and removes clutter. They also help ensure cables are easy to access for further assembly or repair.
Our range features wire saddles with locking and non-locking tops, options with an adhesive base, as well as side entry , blind hole and stand-off wire saddles. Mounting options include push-in and screw-on.
The reduced size of these wire saddles makes these useful for applications where space is limited.
Series Code :SR2104
Sarjanumero: SR2104
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Sisäleveys | Yhteensopiva reiän halkaisija | Kiinnikkeen malli | Sisäkorkeus | Yhteensopivat paneelin paksuudet | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0972 € - 0,1178 € | 2869 Varastossa |
0.264 in
6.7 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 0,0968 € - 0,1195 € | 9912 Varastossa |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0841 € - 0,1039 € | 8335 Varastossa |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 0,0841 € - 0,1039 € | 6000 Varastossa |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,0968 € - 0,1195 € | 35900 Varastossa |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0968 € - 0,1195 € | 9030 Varastossa |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 0,0841 € - 0,1039 € | 4432 Varastossa |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,0841 € - 0,1039 € | 2894 Varastossa |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0968 € - 0,1195 € | 5936 Varastossa |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,0968 € - 0,1195 € | 58 Varastossa |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,0968 € - 0,1195 € | 1925 Varastossa |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,0841 € - 0,1039 € | 20903 Varastossa |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,0968 € - 0,1195 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,0968 € - 0,1195 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,0841 € - 0,1039 € | 697 Varastossa |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0968 € - 0,1195 € | 88793 Varastossa |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 0,0968 € - 0,1195 € | 1000 Varastossa |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,0841 € - 0,1039 € | 15000 Varastossa |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,0841 € - 0,1039 € | 27895 Varastossa |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,0841 € - 0,1039 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Sisään painettava
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa