Modulaariset kaapeliläpivienti levyt muodostavat mukautuvan ja aikaa säästävän ratkaisun kaapelien asentamiseen kotelon seinämään, ja ilman työkaluja. Modulaarinen rakenne (jopa 5 erillistä riviä, kaikkiaan 25 läpivientiä) tarjoaa joustavan ratkaisun jonka avulla voidaan helposti lisätä ja/tai poistaa levyyn kiinnitettyjä kalvoläpivientejä. Valikoimastamme löytyy läpivientejä 8 eri halkaisijalla
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Levyn korkeus | Reikien määrä | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27,696 € - 41,5296 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.138 in
130.5 mm
|
12
|
||
| 17,5529 € - 24,935 € | 25 Varastossa |
3.366 in
85.5 mm
|
10
|
||
| 22,2458 € - 33,2466 € | 37 Varastossa |
4.252 in
108.0 mm
|
15
|
||
| 17,0479 € - 17,7689 € | 15 Varastossa |
2.48 in
63.0 mm
|
5
|
||
| 33,2466 € - 49,8413 € | 29 Varastossa |
6.024 in
153.0 mm
|
25
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa