Valikko Haku

Muoviset U-mutterit

Varastossa

A range of U-shaped nuts that are edge mounted. They easily slide on to the edges of thin sheet materials and panels.

These nuts can be used as an alternative solution to threaded inserts and clinch fasteners. They are available in a choice of different mounting styles to suit your project needs, including; panel edge mounting, edge to edge panel corner mounting and edge to edge panel mounting.

Thread sizes include M5 and M6.

  • Material: Polyamide (PA)
  • Colour: Black

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
6 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Paneelin enimmäispaksuus Osta
0,1134 € - 0,126 € 10000 Varastossa
M6
0,0608 € - 0,0676 € 2354 Varastossa
M6
0,0912 € - 0,1126 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
0,0935 € - 0,1039 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
0,11 € - 0,1222 € 7986 Varastossa
M5
0,0869 € - 0,1073 € 9100 Varastossa
M5
Kierrehokki levyn reunaan 29.0 mm (L) PA Musta

10303115

Hinta-alue
0,126 € - 0,1134 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
  • Asennustapa
    Panel Edge
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaispituus
    29.0 mm
  • Kokonaisleveys
    19.0 mm
Kierrehokki levyn reunaan 20.5 mm (L) PA Musta

10303146

Hinta-alue
0,0676 € - 0,0608 €

Varastotasot
2354 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Asennustapa
    Asennus paneelin reunaan
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaispituus
    20.5 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
Kierrehokki levyn reunaan 32.5 mm (L) PA Musta

10435991

Hinta-alue
0,1126 € - 0,0912 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    2
  • Asennustapa
    Asennus paneeliin reunasta reunaan
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaispituus
    32.5 mm
  • Kokonaisleveys
    31.5 mm
Kierrehokki levyn reunaan 23.0 mm (L) PA Musta

10435984

Hinta-alue
0,1039 € - 0,0935 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    2
  • Asennustapa
    Asennus paneelin kulmassa reunasta reunaan
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaispituus
    23.0 mm
  • Kokonaisleveys
    31.5 mm
Kierrehokki levyn reunaan 33.0 mm (L) PA Musta

10303122

Hinta-alue
0,1222 € - 0,11 €

Varastotasot
7986 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    2
  • Asennustapa
    Asennus paneelin kulmassa reunasta reunaan
  • Kierrekoko
    M5
  • Kokonaispituus
    33.0 mm
  • Kokonaisleveys
    19.0 mm
Kierrehokki levyn reunaan 27.0 mm (L) PA Musta

10303139

Hinta-alue
0,1073 € - 0,0869 €

Varastotasot
9100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    1
  • Asennustapa
    Asennus paneelin reunaan
  • Kierrekoko
    M5
  • Kokonaispituus
    27.0 mm
  • Kokonaisleveys
    18.0 mm