Valikko Haku

Myyntikoukut - pyöreä

Varastossa

Round Merchandising Hooks display items in an orderly and aesthetically pleasing manner. It has a curved, circular end and is designed to securely hold products without causing any damage.

It is easy to install and remove, screwed or nailed into a wall or other surface, and resistant to corrosion and other environmental factors. They are sold single and double in different sizes and are ideal for holding hanging components on cardboard, POP displays, and free-standing display units.

  • Material: PP, PA, ABS;PA, ABS, Nylon, Steel
  • Colour: White, Black

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
16 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Piikkikokoonpano Etuosa Väri Materiaali Hanging Length Asennustapa Osta
0,3449 € - 0,3832 € 19724 Varastossa
Kaksinkertainen
None
Valkoinen
PA
155.0 mm
Kiinnittymätön
0,1366 € - 0,1518 € 19627 Varastossa
Yksittäinen
None
Valkoinen
PA
88.0 mm
Pisto
0,1351 € - 0,1501 € 19750 Varastossa
Yksittäinen
None
Musta
PA
Pisto
0,2554 € - 0,2834 € 26000 Varastossa
Yksittäinen
None
Valkoinen
PA
Pisto
0,3662 € - 0,4055 € 21058 Varastossa
Yksittäinen
None
Valkoinen
PA
102.0 mm
Pisto
0,1028 € - 0,1142 € 26900 Varastossa
Yksittäinen
None
Musta
PA
Pisto
0,1199 € - 0,1332 € 5800 Varastossa
Yksittäinen
None
Musta
PA
Pisto
0,5136 € - 0,5711 € 23170 Varastossa
Kaksinkertainen
None
Valkoinen
PA
102.0 mm
Kiinnittymätön
10382301 0,6343 € - 0,703 € Kysy toimitusaikaa täältä
Yksittäinen
None
Valkoinen
PA
Kiinnittymätön
0,2022 € - 0,2247 € 45350 Varastossa
Yksittäinen
None
Valkoinen
ABS
Top-Edge
0,5318 € - 0,5936 € 2350 Varastossa
Yksittäinen
None
Valkoinen
PA
Pahviura
0,2647 € - 0,4118 € 13700 Varastossa
Kaksinkertainen
None
Musta
PA
Pisto
0,1739 € - 0,1932 € 5166 Varastossa
Yksittäinen
None
Valkoinen
PA
215.0 mm
Pisto
0,4757 € - 0,5276 € 4900 Varastossa
Yksittäinen
None
Valkoinen
PA
164.0 mm
Pisto
0,10 € - 0,1112 € 17112 Varastossa
Yksittäinen
None
Valkoinen
PA
Pahviura
0,7241 € - 0,8041 € 12171 Varastossa
Kaksinkertainen
None
Valkoinen
PA
207.0 mm
Kiinnittymätön
Kauppatavarakoukku Kaksinkertainen 155.0 mm PA Valkoinen

10380017

Hinta-alue
0,3832 € - 0,3449 €

Varastotasot
19724 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.6765 GBP
  • Etuosa
    None
  • Materiaali
    PA
  • Materiaaliluokka
    Muovi
Kauppatavarakoukku Yksittäinen 88.0 mm PA Valkoinen

10380048

Hinta-alue
0,1518 € - 0,1366 €

Varastotasot
19627 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.3914 GBP
  • Etuosa
    None
  • Materiaali
    PA
  • Materiaaliluokka
    Muovi
Kauppatavarakoukku Yksittäinen Pyöreä 140.0 mm PA Musta

10382127

Hinta-alue
0,1501 € - 0,1351 €

Varastotasot
19750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Etuosa
    None
  • Materiaali
    PA
  • Materiaaliluokka
    Muovi
  • Asennustapa
    Pisto
Kauppatavarakoukku Yksittäinen Pyöreä 63.0 mm PA Valkoinen

10380031

Hinta-alue
0,2834 € - 0,2554 €

Varastotasot
26000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.3312 EUR
  • Etuosa
    None
  • Materiaali
    PA
  • Materiaaliluokka
    Muovi
Kauppatavarakoukku Yksittäinen 102.0 mm PA Valkoinen

10380055

Hinta-alue
0,4055 € - 0,3662 €

Varastotasot
21058 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.4027 GBP
  • Etuosa
    None
  • Materiaali
    PA
  • Materiaaliluokka
    Muovi
Kauppatavarakoukku Yksittäinen Pyöreä 102.0 mm PA Musta

10382110

Hinta-alue
0,1142 € - 0,1028 €

Varastotasot
26900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.5106 GBP
  • Etuosa
    None
  • Materiaali
    PA
  • Materiaaliluokka
    Muovi
Kauppatavarakoukku Yksittäinen Pyöreä 88.0 mm PA Musta

10382103

Hinta-alue
0,1332 € - 0,1199 €

Varastotasot
5800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Etuosa
    None
  • Materiaali
    PA
  • Materiaaliluokka
    Muovi
  • Asennustapa
    Pisto
Kauppatavarakoukku Kaksinkertainen 102.0 mm PA Valkoinen

10380000

Hinta-alue
0,5711 € - 0,5136 €

Varastotasot
23170 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.567 GBP
  • Etuosa
    None
  • Materiaali
    PA
  • Materiaaliluokka
    Muovi
Kauppatavarakoukku Yksittäinen Pyöreä 102.0 mm PA Valkoinen

10382301

Hinta-alue
0,703 € - 0,6343 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.699 GBP
  • Etuosa
    None
  • Materiaali
    PA
  • Materiaaliluokka
    Muovi
Kauppatavarakoukku Yksittäinen Pyöreä 98.0 mm ABS Valkoinen

10382264

Hinta-alue
0,2247 € - 0,2022 €

Varastotasot
45350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.5493 GBP
  • Etuosa
    None
  • Materiaali
    ABS
  • Materiaaliluokka
    Muovi
Kauppatavarakoukku Yksittäinen Pyöreä 119.0 mm PA Valkoinen

10382233

Hinta-alue
0,5936 € - 0,5318 €

Varastotasot
2350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.5863 GBP
  • Etuosa
    None
  • Materiaali
    PA
  • Materiaaliluokka
    Muovi
Kauppatavarakoukku Kaksinkertainen Pyöreä 100.0 mm PA Musta

10394076

Hinta-alue
0,4118 € - 0,2647 €

Varastotasot
13700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.9755 GBP
  • Etuosa
    None
  • Materiaali
    PA
  • Materiaaliluokka
    Muovi
Kauppatavarakoukku Yksittäinen 215.0 mm PA Valkoinen

10380086

Hinta-alue
0,1932 € - 0,1739 €

Varastotasot
5166 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.5654 GBP
  • Etuosa
    None
  • Materiaali
    PA
  • Materiaaliluokka
    Muovi
Kauppatavarakoukku Yksittäinen 164.0 mm PA Valkoinen

10380079

Hinta-alue
0,5276 € - 0,4757 €

Varastotasot
4900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.5203 GBP
  • Etuosa
    None
  • Materiaali
    PA
  • Materiaaliluokka
    Muovi
Kauppatavarakoukku Yksittäinen Pyöreä 100.0 mm PA Valkoinen

10382226

Hinta-alue
0,1112 € - 0,10 €

Varastotasot
17112 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.4607 GBP
  • Etuosa
    None
  • Materiaali
    PA
  • Materiaaliluokka
    Muovi
Kauppatavarakoukku Kaksinkertainen 207.0 mm PA Valkoinen

10380024

Hinta-alue
0,8041 € - 0,7241 €

Varastotasot
12171 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Hinta / kpl sis ALV
    0.7973 GBP
  • Etuosa
    None
  • Materiaali
    PA
  • Materiaaliluokka
    Muovi