Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Napasuojat suojaavat kaapelinpäiden liitäntöjä ja estävät oikosulut. Valmistettu sähköä johtamattomasta muovista.
Sarjanumero: SR2807
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Tyyli | Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2039 € - 0,2505 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.299 in
33.0 mm
|
|
|
||
0,2039 € - 0,2505 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.339 in
34.0 mm
|
|
|
||
0,1861 € - 0,2286 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.98 in
24.9 mm
|
|
|
||
0,3669 € - 0,3956 € | 1000 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
||
0,0508 € - 0,1316 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Reunansuojus
|
|
||
0,0749 € - 0,1023 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.768 in
19.5 mm
|
Reunansuojus
|
|
||
0,2259 € - 0,2751 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.969 in
24.6 mm
|
|
|
||
0,0571 € - 0,1483 € | 17465 Varastossa |
1.039 in
26.4 mm
|
Reunansuojus
|
|
||
0,4887 € - 0,5147 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Reunansuojus
|
|
||
0,1889 € - 0,2313 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
||
0,1369 € - 0,1684 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
||
0,0402 € - 0,1043 € | 20000 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Reunansuojus
|
|
||
0,2231 € - 0,2738 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.949 in
24.1 mm
|
|
|
||
0,0571 € - 0,1483 € | 21857 Varastossa |
|
Reunansuojus
|
|
||
0,0709 € - 0,184 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.768 in
19.5 mm
|
Reunansuojus
|
|
||
0,0394 € - 0,102 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.768 in
19.5 mm
|
Reunansuojus
|
|
||
0,0534 € - 0,1385 € | 370 Varastossa |
|
Reunansuojus
|
|
||
0,0529 € - 0,0529 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.024 in
26.0 mm
|
Reunansuojus
|
|
||
0,0627 € - 0,1627 € | 12526 Varastossa |
0.728 in
18.5 mm
|
Post Fit
|
|
||
0,0603 € - 0,1566 € | 4000 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
Post Fit
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa