Valikko Haku

Napsautettava koroke

Varastossa

Ruuviläpiviennit ovat nopea positiivinen kiinnitys paneeleille ja piirikorteille. Kun itsekierteyttävä ruuvi tarttuu, alahaarat työntyvät ulospäin eliminoiden mutterin tarpeen. Ne sopivat neliömäiseen reikään kiertymisen estämiseksi.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
26 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Rungon halkaisija Paneelin enimmäispaksuus Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Reiän koko Välilevyn pituus Osta
0,1616 € - 0,1796 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,1561 € - 0,1796 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,1795 € - 0,2065 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.7 mm
1.6 mm
#4,2.9mm self tapping screw
4.3 mm
3.2 mm
0,1795 € - 0,2065 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,1795 € - 0,2065 € 1200 Varastossa
10017463 0,1795 € - 0,2065 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,1795 € - 0,2065 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,1492 € - 0,1658 € 4000 Varastossa
0,1231 € - 0,1368 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,1561 € - 0,1796 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,1795 € - 0,2065 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,1453 € - 0,1614 € 5000 Varastossa
0,1795 € - 0,2065 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,1561 € - 0,1796 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,1561 € - 0,1796 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,1156 € - 0,1284 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,1473 € - 0,1636 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,1795 € - 0,2065 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.7 mm
1.6 mm
#4,2.9mm self tapping screw
4.3 mm
6.4 mm
0,1795 € - 0,2065 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,1133 € - 0,1259 € 33700 Varastossa
  • / 2
Korokemutteri 10.0 mm (L) Nailon Väritön

10017272

Hinta-alue
0,1796 € - 0,1616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Korokemutteri 25.4 mm (L) Nailon Väritön

10017326

Hinta-alue
0,1796 € - 0,1561 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Korokemutteri 3.2 mm (L) Nailon Väritön

10636749

Hinta-alue
0,2065 € - 0,1795 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.2 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4,2.9mm self tapping screw
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Korokemutteri 8.0 mm (L) Nailon Väritön

10017401

Hinta-alue
0,2065 € - 0,1795 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790
Korokemutteri 4.0 mm (L) Nailon Väritön

10017388

Hinta-alue
0,2065 € - 0,1795 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790
Korokemutteri 12.7 mm (L) Nailon Väritön

10017463

Hinta-alue
0,2065 € - 0,1795 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790
Korokemutteri 8.0 mm (L) Nailon Väritön

10017487

Hinta-alue
0,2065 € - 0,1795 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790
Korokemutteri 4.8 mm (L) Nailon Väritön

10017340

Hinta-alue
0,1658 € - 0,1492 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Korokemutteri 9.5 mm (L) Nailon Väritön

10017418

Hinta-alue
0,1368 € - 0,1231 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Korokemutteri 19.1 mm (L) Nailon Väritön

10017289

Hinta-alue
0,1796 € - 0,1561 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Korokemutteri 4.8 mm (L) Nailon Väritön

10017357

Hinta-alue
0,2065 € - 0,1795 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790
Korokemutteri 3.2 mm (L) Nailon Väritön

10017333

Hinta-alue
0,1614 € - 0,1453 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Korokemutteri 19.1 mm (L) Nailon Väritön

10017296

Hinta-alue
0,2065 € - 0,1795 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790
Korokemutteri 15.9 mm (L) Nailon Väritön

10017258

Hinta-alue
0,1796 € - 0,1561 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Korokemutteri 8.0 mm (L) Nailon Väritön

10017395

Hinta-alue
0,1796 € - 0,1561 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Korokemutteri 6.4 mm (L) Nailon Väritön

10017364

Hinta-alue
0,1284 € - 0,1156 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Korokemutteri 8.0 mm (L) Nailon Väritön

10017470

Hinta-alue
0,1636 € - 0,1473 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Korokemutteri 6.4 mm (L) Nailon Väritön

10636787

Hinta-alue
0,2065 € - 0,1795 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.4 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #4,2.9mm self tapping screw
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Korokemutteri 6.0 mm (L) Nailon Väritön

10017449

Hinta-alue
0,2065 € - 0,1795 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790
Korokemutteri 4.0 mm (L) Nailon Väritön

10017371

Hinta-alue
0,1259 € - 0,1133 €

Varastotasot
33700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790