Painokiinnitteiset nippusidepidikkeet kiinnitetään painamalla; ne ovat irrotettavissa, ja niitä käytetään paneeleissa, joissa on valmiit reiät.
Sarjanumero: SR2022
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Suurin yhteensopiva nippusiteen leveys | Paneelin paksuusalue | Asennustapa | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10376898 | 0,0902 € - 0,1002 € | 3800 Varastossa |
0.244 in
6.2 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
Sisään painettava
|
|
| 0,3107 € - 0,3313 € | 51882 Varastossa |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Työntösovite
|
||
| 0,1143 € - 0,1601 € | 31946 Varastossa |
|
|
|
|
||
| 0,4559 € - 0,7749 € | 31884 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,2642 € - 0,3231 € | 33767 Varastossa |
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.047 - 0.109 in
1.19 - 2.77 mm
|
Työntösovite
|
||
| 0,067 € - 0,0744 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
||
| 0,2505 € - 0,3066 € | 137764 Varastossa |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
Screw
|
||
| 0,2505 € - 0,3066 € | 2091 Varastossa |
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Työntösovite
|
||
| 0,3579 € - 0,422 € | 2130 Varastossa |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Sisään painettava
|
||
| 0,2231 € - 0,271 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Työntösovite
|
||
| 0,6133 € - 0,6133 € | 679 Varastossa |
|
0.524 in
13.3 mm
|
|
|
||
| 0,2642 € - 0,3231 € | 30952 Varastossa |
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
Työntösovite
|
||
| 0,0426 € - 0,0624 € | 69901 Varastossa |
|
|
|
|
||
| 0,2382 € - 0,2902 € | 3707 Varastossa |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,36 € - 0,3847 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,3107 € - 0,3313 € | 12950 Varastossa |
|
|
|
|
||
| 0,3667 € - 0,4295 € | 397 Varastossa |
|
|
|
|
||
| 0,3667 € - 0,4295 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
||
| 0,36 € - 0,3847 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
||
| 0,3107 € - 0,3313 € | 504 Varastossa |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Fir Tree
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa