Valikko Haku

Napsautettava välilevy

Varastossa

Nämä napsautettavat välilevyt on suunniteltu tukemaan raskaasti kuormitettuja piirilevyjä. Levyssä ei tarvita reikää, joten sen alle on helppo päästä käsiksi. Niissä on laippakanta, joka pitää ne tukevina.

Sarjanumero: SR6431

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
55 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Lukkokannan korkeus Reiän läpimitta Paneelin paksuus Välilevyn pituus Osta
0,2501 € - 0,286 € 7031 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,3012 € - 0,3261 € 3000 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1861 € - 0,3422 € 6816 Varastossa
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.5 mm
0,1889 € - 0,3518 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.8 mm
0,1577 € - 0,1753 € 38214 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,1619 € - 0,1799 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,3012 € - 0,3261 € 1000 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,2051 € - 0,2279 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1889 € - 0,3518 € 26 Varastossa
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,1415 € - 0,1572 € 12621 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,2052 € - 0,228 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,3012 € - 0,3261 € 61117 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,3012 € - 0,3261 € 9057 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1944 € - 0,3587 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.6 mm
0,2135 € - 0,3956 € 12638 Varastossa
2.0 mm
3.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,219 € - 0,4052 € 2453 Varastossa
2.5 mm
1.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,2012 € - 0,3737 € 9753 Varastossa
2.0 mm
1.75 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,1889 € - 0,3518 € 17316 Varastossa
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
2.5 mm
0,1691 € - 0,3107 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,2108 € - 0,3888 € 9669 Varastossa
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.6 mm
  • / 3
Jousilukkotuki 3.2 mm PA UL94 V-0 Väritön

10022511

Hinta-alue
0,286 € - 0,2501 €

Varastotasot
7031 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm PA UL94 V-0 Väritön

10022597

Hinta-alue
0,3261 € - 0,3012 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 1.5 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184516

Hinta-alue
0,3422 € - 0,1861 €

Varastotasot
6816 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.8 mm
Jousilukkotuki 1.8 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184561

Hinta-alue
0,3518 € - 0,1889 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.2 mm
Jousilukkotuki 14.3 mm PA UL94 V-2 Väritön

10022641

Hinta-alue
0,1753 € - 0,1577 €

Varastotasot
38214 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Piirilevyn tuki 15.9 mm (H) PA UL94 V-2 Väritön

10022481

Hinta-alue
0,1799 € - 0,1619 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 15.9 mm PA UL94 V-0 Väritön

10022498

Hinta-alue
0,3261 € - 0,3012 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 7.9 mm PA UL94 V-2 Väritön

10022566

Hinta-alue
0,2279 € - 0,2051 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 2.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184523

Hinta-alue
0,3518 € - 0,1889 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.2 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm PA UL94 V-2 Väritön

10022580

Hinta-alue
0,1572 € - 0,1415 €

Varastotasot
12621 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 3.2 mm PA UL94 V-2 Väritön

10022504

Hinta-alue
0,228 € - 0,2052 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 6.4 mm PA UL94 V-0 Väritön

10022559

Hinta-alue
0,3261 € - 0,3012 €

Varastotasot
61117 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 12.7 mm PA UL94 V-0 Väritön

10022634

Hinta-alue
0,3261 € - 0,3012 €

Varastotasot
9057 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 2.6 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184585

Hinta-alue
0,3587 € - 0,1944 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.1 mm
Jousilukkotuki 8.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184509

Hinta-alue
0,3956 € - 0,2135 €

Varastotasot
12638 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.8 mm
Jousilukkotuki 6.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184783

Hinta-alue
0,4052 € - 0,219 €

Varastotasot
2453 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    1.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.5 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.5 mm
Jousilukkotuki 4.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184608

Hinta-alue
0,3737 € - 0,2012 €

Varastotasot
9753 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    1.75 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    3.0 mm
Jousilukkotuki 2.5 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184684

Hinta-alue
0,3518 € - 0,1889 €

Varastotasot
17316 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.1 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.5 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.5 mm
Jousilukkotuki 2.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184554

Hinta-alue
0,3107 € - 0,1691 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.2 mm
Jousilukkotuki 5.6 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184639

Hinta-alue
0,3888 € - 0,2108 €

Varastotasot
9669 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.8 mm