Valikko Haku

Napsautettava välilevy

Varastossa

Nämä napsautettavat välilevyt on suunniteltu tukemaan raskaasti kuormitettuja piirilevyjä. Levyssä ei tarvita reikää, joten sen alle on helppo päästä käsiksi. Niissä on laippakanta, joka pitää ne tukevina.

Sarjanumero: SR6431

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
56 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Lukkokannan korkeus Reiän läpimitta Paneelin paksuus Välilevyn pituus Osta
0,1978 € - 0,3648 € 7591 Varastossa
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
0,2102 € - 0,2336 € 193900 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1659 € - 0,1844 € 3863 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1225 € - 0,1362 € 31550 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1298 € - 0,1442 € 5071 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,2103 € - 0,2337 € 28991 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,3087 € - 0,3342 € 15000 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1908 € - 0,3508 € 6816 Varastossa
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.5 mm
0,2563 € - 0,2931 € 10000 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
0,3087 € - 0,3342 € 9057 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1733 € - 0,3184 € 13700 Varastossa
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,145 € - 0,1611 € 39590 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,3087 € - 0,3342 € 1998 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,3087 € - 0,3342 € 988 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,3087 € - 0,3342 € 3000 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,2563 € - 0,2931 € 7010 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,1431 € - 0,1585 € 10996 Varastossa
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,2946 € - 0,3269 € 16595 Varastossa
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
6.6 mm
0,1936 € - 0,3606 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.8 mm
0,2161 € - 0,3985 € 5684 Varastossa
2.0 mm
2.1 mm
1.6 mm
6.0 mm
  • / 3
Jousilukkotuki 2.8 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184714

Hinta-alue
0,3648 € - 0,1978 €

Varastotasot
7591 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.5 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    5.0 mm
Jousilukkotuki 7.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022566

Hinta-alue
0,2336 € - 0,2102 €

Varastotasot
193900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Piirilevyn tuki 15.9 mm (H) Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022481

Hinta-alue
0,1844 € - 0,1659 €

Varastotasot
3863 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022603

Hinta-alue
0,1362 € - 0,1225 €

Varastotasot
31550 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022528

Hinta-alue
0,1442 € - 0,1298 €

Varastotasot
5071 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 3.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022504

Hinta-alue
0,2337 € - 0,2103 €

Varastotasot
28991 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10022597

Hinta-alue
0,3342 € - 0,3087 €

Varastotasot
15000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 1.5 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184516

Hinta-alue
0,3508 € - 0,1908 €

Varastotasot
6816 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.8 mm
Jousilukkotuki 1.6 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10022474

Hinta-alue
0,2931 € - 0,2563 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10022634

Hinta-alue
0,3342 € - 0,3087 €

Varastotasot
9057 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 2.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184554

Hinta-alue
0,3184 € - 0,1733 €

Varastotasot
13700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.2 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022580

Hinta-alue
0,1611 € - 0,145 €

Varastotasot
39590 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 7.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10022573

Hinta-alue
0,3342 € - 0,3087 €

Varastotasot
1998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 14.3 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10022658

Hinta-alue
0,3342 € - 0,3087 €

Varastotasot
988 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10022498

Hinta-alue
0,3342 € - 0,3087 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 3.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10022511

Hinta-alue
0,2931 € - 0,2563 €

Varastotasot
7010 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 3.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10381519

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1431 €

Varastotasot
10996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.7 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.2 mm
Jousilukkotuki 6.6 mm PA UL94 V-2 Väritön

10381540

Hinta-alue
0,3269 € - 0,2946 €

Varastotasot
16595 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.7 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.8 mm
Jousilukkotuki 1.8 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184561

Hinta-alue
0,3606 € - 0,1936 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.2 mm
Jousilukkotuki 6.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184646

Hinta-alue
0,3985 € - 0,2161 €

Varastotasot
5684 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.1 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.8 mm