Valikko Haku

Napsautettava välilevy

Varastossa

Nämä napsautettavat välilevyt on suunniteltu tukemaan raskaasti kuormitettuja piirilevyjä. Levyssä ei tarvita reikää, joten sen alle on helppo päästä käsiksi. Niissä on laippakanta, joka pitää ne tukevina.

Sarjanumero: SR6431

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
56 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Lukkokannan korkeus Reiän läpimitta Paneelin paksuus Välilevyn pituus Osta
0,3087 € - 0,3342 € 1587 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1936 € - 0,3606 € 65 Varastossa
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.5 mm
0,2063 € - 0,3831 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,1936 € - 0,3606 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.5 mm
2.2 mm
1.6 mm
2.7 mm
0,2118 € - 0,3915 € 18396 Varastossa
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,2563 € - 0,2931 € 7010 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,2103 € - 0,2337 € 28991 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,1659 € - 0,1844 € 3863 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,145 € - 0,1611 € 39590 Varastossa
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1908 € - 0,3508 € 9900 Varastossa
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
1.5 mm
0,2455 € - 0,2722 € 9999 Varastossa
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,2189 € - 0,4055 € 12438 Varastossa
2.0 mm
3.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,1992 € - 0,3676 € 54 Varastossa
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.6 mm
0,2161 € - 0,3985 € 2621 Varastossa
2.0 mm
1.8 mm
1.0 mm
6.5 mm
0,2063 € - 0,3831 € 5219 Varastossa
2.5 mm
1.9 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,0826 € - 0,1101 € 8960 Varastossa
  • / 3
Jousilukkotuki 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10022535

Hinta-alue
0,3342 € - 0,3087 €

Varastotasot
1587 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 2.5 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184530

Hinta-alue
0,3606 € - 0,1936 €

Varastotasot
65 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.8 mm
Jousilukkotuki 4.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184615

Hinta-alue
0,3831 € - 0,2063 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.8 mm
Jousilukkotuki 2.7 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184691

Hinta-alue
0,3606 € - 0,1936 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.2 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.5 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    6.0 mm
Jousilukkotuki 5.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184776

Hinta-alue
0,3915 € - 0,2118 €

Varastotasot
18396 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.5 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    3.6 mm
Jousilukkotuki 3.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10022511

Hinta-alue
0,2931 € - 0,2563 €

Varastotasot
7010 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 3.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022504

Hinta-alue
0,2337 € - 0,2103 €

Varastotasot
28991 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Piirilevyn tuki 15.9 mm (H) Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022481

Hinta-alue
0,1844 € - 0,1659 €

Varastotasot
3863 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022580

Hinta-alue
0,1611 € - 0,145 €

Varastotasot
39590 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.4 mm
Jousilukkotuki 1.5 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184677

Hinta-alue
0,3508 € - 0,1908 €

Varastotasot
9900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.1 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.5 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.5 mm
Piirilevyn tuki 5.0 mm (H) PA UL94 V-2 Väritön

10381533

Hinta-alue
0,2722 € - 0,2455 €

Varastotasot
9999 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.8 mm
Jousilukkotuki 8.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184509

Hinta-alue
0,4055 € - 0,2189 €

Varastotasot
12438 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.8 mm
Jousilukkotuki 2.6 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184585

Hinta-alue
0,3676 € - 0,1992 €

Varastotasot
54 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    2.0 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.1 mm
Jousilukkotuki 6.5 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184660

Hinta-alue
0,3985 € - 0,2161 €

Varastotasot
2621 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    1.8 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.8 mm
Jousilukkotuki 4.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

10184745

Hinta-alue
0,3831 € - 0,2063 €

Varastotasot
5219 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    1.9 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.5 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Teardrop Fix
  • Laipan halkaisija
    4.5 mm
Laajennusniitti 0.8 mm 3.2 mm PA Musta

10406984

Hinta-alue
0,1101 € - 0,0826 €

Varastotasot
8960 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790