Snap-Fit Blanking Plugs are designed to seal unused holes and apertures without the need for fasteners or adhesives. The snap-fit mechanism ensures a secure connection that prevents accidental removal, even under pressure or vibration. Offers high impact resistance and protects against dust, moisture and pollutants. Easy to install with a simple push or snap. Ideal for application in the manufacturing, electronics and construction industries.
Se tarjoaa tukevan ja luotettavan tiivisteen ilman lisäkiinnikkeitä tai liimoja.Se kestää hyvin iskuja ja pitää pölyn, kosteuden ja muut epäpuhtaudet poissa reiästä.Se on helppo asentaa, vaatii vain työntämisen tai napsautuksen paikoilleen ilman työkaluja. Materiaali: LDPE Väri: Musta, Väritön Sarjanumero: SR1760
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | d1 | Väri | H | h | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,256 € - 0,4686 € | 1200 Varastossa |
1.949 in
49.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Väritön
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2081 € - 0,3737 € | 13665 Varastossa |
1.555 in
39.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Väritön
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1041 € - 0,192 € | 4095 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Väritön
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,3395 € - 0,6267 € | 2372 Varastossa |
2.323 in
59.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
Väritön
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1615 € - 0,2961 € | 26366 Varastossa |
1.319 in
33.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Väritön
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,2286 € - 0,4197 € | 1593 Varastossa |
1.614 in
41.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
Väritön
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,117 € - 0,2156 € | 22500 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Väritön
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,1302 € - 0,2397 € | 987 Varastossa |
1.083 in
27.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Väritön
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,3833 € - 0,7044 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.461 in
62.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
Väritön
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,3628 € - 0,667 € | 782 Varastossa |
2.421 in
61.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Väritön
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1875 € - 0,3335 € | 2700 Varastossa |
1.437 in
36.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Väritön
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0973 € - 0,1863 € | 9970 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Väritön
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1519 € - 0,2797 € | 500 Varastossa |
1.24 in
31.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Väritön
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0777 € - 0,1084 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,0695 € - 0,0695 € | 19400 Varastossa |
0.583 in
14.8 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
Musta
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa