Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.
The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.
The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.
Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.
Series Code :SR1706
Sarjanumero: SR1706
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija | Yhteensopiva reiän halkaisija | Kokonaishalkaisija | Väri | Paneelin enimmäispaksuus | Koko materiaali | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1024 € - 0,1114 € | 5 Varastossa |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2059 € - 0,2729 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.843 in
21.4 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1519 € - 0,2034 € | 241 Varastossa |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1969 € - 0,2639 € | 9580 Varastossa |
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,6424 € - 0,7055 € | 3918 Varastossa |
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,2059 € - 0,2729 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
Musta
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamidi 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,2188 € - 0,2948 € | 3664 Varastossa |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1225 € - 0,3185 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.858 in
21.8 mm
|
Musta
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamidi 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,1737 € - 0,2317 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0739 € - 0,1232 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Musta
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamidi 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,0829 € - 0,1382 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.594 in
15.1 mm
|
Musta
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamidi 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,0754 € - 0,0839 € | 30049 Varastossa |
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1003 € - 0,1115 € | 7020 Varastossa |
|
|
0.843 in
21.4 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,166 € - 0,2201 € | 1000 Varastossa |
|
|
0.579 in
14.7 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1083 € - 0,1599 € | 2173 Varastossa |
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0829 € - 0,1383 € | 126 Varastossa |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1737 € - 0,2317 € | 1023 Varastossa |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2059 € - 0,2729 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.843 in
21.4 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,118 € - 0,3073 € | 600 Varastossa |
|
|
0.937 in
23.8 mm
|
Musta
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamidi 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,1571 € - 0,1936 € | 104928 Varastossa |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Musta
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamidi 66
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa