Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.
The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.
The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.
Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.
Series Code :SR1706
Sarjanumero: SR1706
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija | Yhteensopiva reiän halkaisija | Kokonaishalkaisija | Väri | Paneelin enimmäispaksuus | Koko materiaali | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0918 € - 0,1133 € | 994 Varastossa |
0.563 in
14.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0368 € - 0,0454 € | 6000 Varastossa |
0.185 in
4.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Musta
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nailon 6/6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1519 € - 0,2034 € | 234 Varastossa |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0754 € - 0,0839 € | 30049 Varastossa |
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0739 € - 0,1232 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Musta
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamidi 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,2059 € - 0,2729 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.843 in
21.4 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1571 € - 0,1936 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Musta
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamidi 66
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2188 € - 0,2948 € | 140 Varastossa |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1571 € - 0,1936 € | 104928 Varastossa |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Musta
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamidi 66
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1712 € - 0,2265 € | 92093 Varastossa |
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Musta
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyamidi 66
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,336 € - 0,3939 € | 4852 Varastossa |
|
|
1.319 in
33.5 mm
|
Musta
|
0.122 in
3.1 mm
|
Polyamidi 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,8973 € - 0,9849 € | 200 Varastossa |
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
Musta
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamidi 66
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,4776 € - 0,56 € | 758 Varastossa |
|
|
1.874 in
47.6 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1737 € - 0,2317 € | 1023 Varastossa |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2059 € - 0,2729 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.843 in
21.4 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2582 € - 0,5697 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Lämmönkestävä nailon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0847 € - 0,1282 € | 3000 Varastossa |
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
Musta
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamidi 66
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,166 € - 0,2201 € | 1000 Varastossa |
|
|
0.579 in
14.7 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,101 € - 0,1673 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2329 € - 0,5711 € | 396 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Lämmönkestävä nailon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa