Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.
The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.
The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.
Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.
Series Code :SR1706
Sarjanumero: SR1706
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija | Yhteensopiva reiän halkaisija | Kokonaishalkaisija | Väri | Paneelin enimmäispaksuus | Koko materiaali | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,182 € - 0,2019 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.811 in
20.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1211 € - 0,1347 € | 9198 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Musta
|
0.063 in
1.6 mm
|
Lämmönkestävä nailon 6/6
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
| 0,1085 € - 0,134 € | 7710 Varastossa |
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1495 € - 0,1846 € | 4055 Varastossa |
|
|
1.311 in
33.3 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1007 € - 0,1244 € | 36650 Varastossa |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0371 € - 0,0458 € | 2905 Varastossa |
0.195 in
4.95 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6/6
|
0.175 in
4.4 mm
|
||
| 0,0876 € - 0,1081 € | 28806 Varastossa |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0523 € - 0,0646 € | 33018 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0666 € - 0,0823 € | 5000 Varastossa |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,045 € - 0,0555 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.195 in
4.95 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6/6
|
0.175 in
4.4 mm
|
||
| 0,0582 € - 0,083 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Valkoinen
|
0.063 in
1.6 mm
|
Lämmönkestävä nailon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0596 € - 0,0851 € | 2000 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Musta
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nailon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0974 € - 0,1203 € | 4000 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Valkoinen
|
0.063 in
1.6 mm
|
Lämmönkestävä nailon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1294 € - 0,1598 € | 1500 Varastossa |
0.937 in
23.8 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1306 € - 0,1613 € | 1400 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,3585 € - 0,4426 € | 749 Varastossa |
1.642 in
41.7 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Valkoinen
|
0.126 in
3.2 mm
|
Lämmönkestävä nailon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0582 € - 0,083 € | 999 Varastossa |
0.24 in
6.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Valkoinen
|
0.063 in
1.6 mm
|
Lämmönkestävä nailon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0496 € - 0,0612 € | 994 Varastossa |
0.185 in
4.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0557 € - 0,0794 € | 15000 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Musta
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nailon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1082 € - 0,1336 € | 1000 Varastossa |
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa