Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nämä napsautettavat tulpat on suunniteltu helpottamaan komponentin asentamista ja irrottamista. Ne suojaavat aukkoa epäpuhtauksilta, kuten lialta, pölyltä ja roskilta.
Helppo asentaa ja irrottaa; kun se on painettu paikalleen, yksi kiertoliike varmistaa turvallisen ja tiukan istuvuuden. Keskellä olevan liuskan avulla saa hyvän otteen kiristystä ja irrotusta varten. Valikoima sopii hydrauliikkaliittimiin, joissa on metriset, BSP-, UNF- ja JIC-kierteet.
Kukin tulppa sopii moniin eri kokoisiin kierteisiin ja tyyleihin.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Punainen, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | d | h | D | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,095 € - 0,2348 € | 13777 Varastossa |
1/2 in BSP/GAS; M20
|
Punainen
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
JIC-Kierteet
|
|
||
| 0,0637 € - 0,1526 € | 89630 Varastossa |
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
|
Punainen
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
JIC-Kierteet
|
|
||
| 0,1768 € - 0,2714 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M24
|
Punainen
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Metric-Kierteet
|
|
||
| 0,1908 € - 0,4715 € | 5300 Varastossa |
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
|
Punainen
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
JIC-Kierteet
|
|
||
| 0,0485 € - 0,1278 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5/8 in x 18 UNF/JIC
|
Sininen
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
|
|
||
| 0,174 € - 0,4567 € | 4500 Varastossa |
1/4
|
Keltainen
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
| 0,0725 € - 0,1835 € | 6037 Varastossa |
11/16
|
Keltainen
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
| 0,0576 € - 0,1523 € | 7995 Varastossa |
3/4 in x 16 UNF/JIC
|
Sininen
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
|
|
||
| 0,0791 € - 0,2151 € | 8128 Varastossa |
1 in x 14 UNF/JIC
|
Sininen
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
|
||
| 0,1585 € - 0,3153 € | 7098 Varastossa |
1-1/16-12
|
Keltainen
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
| 0,0805 € - 0,1127 € | 62790 Varastossa |
1/2
|
Keltainen
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
| 0,0677 € - 0,172 € | 9500 Varastossa |
5/8
|
Keltainen
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
| 0,1473 € - 0,4096 € | 21000 Varastossa |
1.000 in
|
Keltainen
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
| 0,0821 € - 0,2171 € | 100 Varastossa |
7/8
|
Keltainen
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
| 0,0753 € - 0,1918 € | 3404 Varastossa |
3/4
|
Keltainen
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
| 0,4153 € - 0,9341 € | 10027 Varastossa |
1-5/8
|
Keltainen
|
1.524 in
38.7 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
| 0,0891 € - 0,2351 € | 4311 Varastossa |
1 1/16 in x 12 UNF/JIC
|
Sininen
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
|
|
||
| 0,0454 € - 0,1243 € | 12729 Varastossa |
7/16 in x 20 UNF/JIC
|
Sininen
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
|
||
| 0,2161 € - 0,5481 € | 1400 Varastossa |
1-1/4
|
Keltainen
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
| 0,1445 € - 0,3683 € | 2585 Varastossa |
Without Lugs
|
Punainen
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa