Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nastallinen laippasuojus tarjoaa koko pinnan suojaa ja reiän suojausta korkeapaineisissa käyttökohteissa. Korvakkeet asettuvat tiiviisti laipan pultin reikiin varmistaen positiivisen istuvuuden.
Valmistettu kustannustehokkaasta materiaalista, jolla on hyvä kemikaalinsietokyky. Valikoimassa on vaihtoehtoja, jotka tarjoavat suojaa SAE -koodille 61 (3000–5000 PSI) ja SAE-koodille 62 (6000 PSI).
Materiaali: LLDPE, PE, LDPE, PP Väri: Punainen, Sininen, Keltainen Sarjanumero: SRCPFL, SR1076, SRL0000
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | D | Materiaali | Luokan painearvot | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7579 Varastossa |
Punainen
|
6.000 in
152.4 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Sininen
|
3.020 in
76.7 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
|||
| 40 Varastossa |
Sininen
|
3.000 in
76.2 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
|||
| 3110 Varastossa |
Punainen
|
1.250 in
31.8 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Sininen
|
1.000 in
25.4 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
|||
| 2225 Varastossa |
Sininen
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
|||
| 9744 Varastossa |
Punainen
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Punainen
|
2.000 in
50.8 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
|||
| 4400 Varastossa |
Sininen
|
1.250 in
31.8 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Sininen
|
2.500 in
63.5 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Punainen
|
1.500 in
38.1 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
|||
| 6455 Varastossa |
Sininen
|
2.000 in
50.8 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Punainen
|
1.000 in
25.4 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
|||
| 1400 Varastossa |
Sininen
|
0.500 in
12.7 mm
|
PE
|
3000
|
High-Pressure
|
|||
| 1370 Varastossa |
Sininen
|
1.500 in
38.1 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
|||
| 1284 Varastossa |
Keltainen
|
0.500 in
12.7 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
|||
| 725 Varastossa |
Sininen
|
1.000 in
25.4 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
|||
| 3469 Varastossa |
Keltainen
|
0.750 in
19.1 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Sininen
|
0.500 in
12.7 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
|||
| 268 Varastossa |
Keltainen
|
1.250 in
31.8 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa