Valikko Haku

Nastalliset täyspintalaippasuojukset

Varastossa

Nastallinen laippasuojus tarjoaa koko pinnan suojaa ja reiän suojausta korkeapaineisissa käyttökohteissa. Korvakkeet asettuvat tiiviisti laipan pultin reikiin varmistaen positiivisen istuvuuden.

Valmistettu kustannustehokkaasta materiaalista, jolla on hyvä kemikaalinsietokyky. Valikoimassa on vaihtoehtoja, jotka tarjoavat suojaa SAE -koodille 61 (3000–5000 PSI) ja SAE-koodille 62 (6000 PSI).

  • Tarjoaa koko pinnan suojausta korkeapaineisille käyttökohteille.
  • Korvakkeet asettuvat tiukasti laipan pultin reikiin varmistaen positiivisen istuvuuden.
  • Valmistettu kustannustehokkaasta materiaalista, jolla on hyvä kemikaalinsietokyky.
Materiaali: LLDPE, PE, LDPE, PP Väri: Punainen, Sininen, Keltainen Sarjanumero: SRCPFL, SR1076, SRL0000

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
47 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri D Materiaali Luokan painearvot Tyyppi Osta
0,2514 € - 0,3402 € 3288 Varastossa
Keltainen
19.1 mm
LDPE
6000
1
0,3014 € - 0,4165 € 725 Varastossa
Sininen
25.4 mm
PP
3000
1
0,2135 € - 0,3117 € 3469 Varastossa
Keltainen
19.1 mm
LDPE
3000
1
0,2392 € - 0,3286 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
12.7 mm
PP
3000
1
2,1084 € - 4,4276 € 45 Varastossa
Sininen
76.2 mm
PE
3000
3
1,6976 € - 3,5651 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
76.7 mm
PE
3000
3
0,7625 € - 1,6014 € 7579 Varastossa
Punainen
152.4 mm
PE
6000
3
1,2362 € - 4,3989 € Kysy toimitusaikaa täältä
Punainen
31.8 mm
PE
6000
3
1,2362 € - 4,7151 € Kysy toimitusaikaa täältä
Punainen
38.1 mm
PE
6000
3
1,0679 € - 3,7663 € 4550 Varastossa
Sininen
31.8 mm
PE
3000
3
0,7092 € - 2,2943 € 1323 Varastossa
Sininen
19.1 mm
PE
3000
3
2,9298 € - 4,5426 € 10095 Varastossa
Sininen
50.8 mm
PE
3000
3
0,7461 € - 2,2569 € 1437 Varastossa
Sininen
12.7 mm
PE
3000
3
1,3827 € - 4,9164 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
63.5 mm
PE
3000
3
0,9665 € - 2,9326 € 844 Varastossa
Punainen
19.1 mm
PE
6000
3
1,1432 € - 4,3989 € Kysy toimitusaikaa täältä
Punainen
25.4 mm
PE
6000
3
0,9255 € - 2,8032 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
25.4 mm
PE
3000
3
1,7524 € - 5,3764 € Kysy toimitusaikaa täältä
Punainen
50.8 mm
PE
6000
3
1,0679 € - 3,1051 € 5330 Varastossa
Sininen
38.1 mm
PE
3000
3
0,3212 € - 0,3965 € 2987 Varastossa
Keltainen
25.4 mm
LDPE
3000
1
  • / 3
19.1 mm 6000 N/A Keltainen LDPE

10100493

Hinta-alue
0,3402 € - 0,2514 €

Varastotasot
3288 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.1 mm
  • Luokan painearvot
    6000
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE
  • Tyyppi
    1
Laippasuoja 1 in 3000 Sininen PP

10100462

Hinta-alue
0,4165 € - 0,3014 €

Varastotasot
725 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.4 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    PP
  • Tyyppi
    1
Laippasuojus 3/4 in Keltainen LDPE

10100431

Hinta-alue
0,3117 € - 0,2135 €

Varastotasot
3469 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.1 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE
  • Tyyppi
    1
Laippasuojus 1/2 in Sininen PP

10100424

Hinta-alue
0,3286 € - 0,2392 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    12.7 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    PP
  • Tyyppi
    1
Laippasuojus 101.6 mm Sininen PE

10287705

Hinta-alue
4,4276 € - 2,1084 €

Varastotasot
45 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    76.2 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    PE
  • Tyyppi
    3
Laippasuojus 76.2 mm Sininen PE

10287699

Hinta-alue
3,5651 € - 1,6976 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    76.7 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    PE
  • Tyyppi
    3
Laippasuojus 12.7 mm Punainen PE

10287712

Hinta-alue
1,6014 € - 0,7625 €

Varastotasot
7579 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    152.4 mm
  • Luokan painearvot
    6000
  • Väri
    Punainen
  • Materiaali
    PE
  • Tyyppi
    3
Laippasuojus 1 1/4 in Punainen PE

10239957

Hinta-alue
4,3989 € - 1,2362 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    31.8 mm
  • Luokan painearvot
    6000
  • Väri
    Punainen
  • Materiaali
    PE
  • Tyyppi
    3
Laippasuojus 1 1/2 in Punainen PE

10239964

Hinta-alue
4,7151 € - 1,2362 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    38.1 mm
  • Luokan painearvot
    6000
  • Väri
    Punainen
  • Materiaali
    PE
  • Tyyppi
    3
Laippasuojus 1 1/4 in Sininen PE

10239896

Hinta-alue
3,7663 € - 1,0679 €

Varastotasot
4550 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31.8 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    PE
  • Tyyppi
    3
Laippasuojus 3/4 in Sininen PE

10239872

Hinta-alue
2,2943 € - 0,7092 €

Varastotasot
1323 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.1 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    PE
  • Tyyppi
    3
Laippasuoja 2 in 3000 Sininen PE

10239919

Hinta-alue
4,5426 € - 2,9298 €

Varastotasot
10095 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.8 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    PE
  • Tyyppi
    3
Laippasuojus 1/2 in Sininen PE

10239865

Hinta-alue
2,2569 € - 0,7461 €

Varastotasot
1437 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.7 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    PE
  • Tyyppi
    3
Laippasuojus 2 1/2 in Sininen PE

10239926

Hinta-alue
4,9164 € - 1,3827 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    63.5 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    PE
  • Tyyppi
    3
Laippasuojus 3/4 in Punainen PE

10239933

Hinta-alue
2,9326 € - 0,9665 €

Varastotasot
844 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.1 mm
  • Luokan painearvot
    6000
  • Väri
    Punainen
  • Materiaali
    PE
  • Tyyppi
    3
Laippasuoja 1 in 6000 Punainen PE

10239940

Hinta-alue
4,3989 € - 1,1432 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    25.4 mm
  • Luokan painearvot
    6000
  • Väri
    Punainen
  • Materiaali
    PE
  • Tyyppi
    3
Laippasuoja 1 in 3000 Sininen PE

10239889

Hinta-alue
2,8032 € - 0,9255 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    25.4 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    PE
  • Tyyppi
    3
Laippasuoja 2 in 6000 Punainen PE

10239971

Hinta-alue
5,3764 € - 1,7524 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    50.8 mm
  • Luokan painearvot
    6000
  • Väri
    Punainen
  • Materiaali
    PE
  • Tyyppi
    3
Laippasuojus 1 1/2 in Sininen PE

10239902

Hinta-alue
3,1051 € - 1,0679 €

Varastotasot
5330 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.1 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    PE
  • Tyyppi
    3
Laippasuojus 1 in Keltainen LDPE

10100455

Hinta-alue
0,3965 € - 0,3212 €

Varastotasot
2987 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.4 mm
  • Luokan painearvot
    3000
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE
  • Tyyppi
    1