Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Sitä käytetään suojaamaan BSP- ja UNF-kierteitä.Suunniteltu pienellä laipalla.Se lisää suojausta kontaminaatiota vastaan ja rajoittaa ajanhukkaa toistuvien toimintojen aikana. Materiaali: LDPE, LDPE - PIR, PVC Väri: Väritön, Punainen, Musta Sarjanumero: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Väri | h | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Koko materiaali | H | Yhteensopiva kierretyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4673 € - 1,0196 € | 1920 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Punainen
|
1.752 in
44.5 mm
|
1 1/12"
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,1137 € - 0,2389 € | 8740 Varastossa |
0.642 in
16.3 mm
|
Väritön
|
0.472 in
12.0 mm
|
3/8-19
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
BSP
|
||
| 0,1599 € - 0,2522 € | 9600 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
Väritön
|
0.768 in
19.5 mm
|
3/4-14
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
BSP
|
||
| 0,0865 € - 0,2201 € | 400 Varastossa |
0.378 in
9.6 mm
|
Väritön
|
0.839 in
21.3 mm
|
3/8"
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,1185 € - 0,2746 € | 74670 Varastossa |
0.358 in
9.1 mm
|
Punainen
|
1.071 in
27.2 mm
|
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,1041 € - 0,2275 € | 34400 Varastossa |
0.504 in
12.8 mm
|
Väritön
|
0.795 in
20.2 mm
|
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,6272 € - 0,9341 € | 400 Varastossa |
1.126 in
28.6 mm
|
Punainen
|
2.472 in
62.8 mm
|
1 1/8"
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,0771 € - 0,1788 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.173 in
4.4 mm
|
Musta
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
Polyvinyylikloridi
|
|
|
||
| 0,1768 € - 0,386 € | 1800 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
Väritön
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,1599 € - 0,3713 € | 5585 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Punainen
|
1.075 in
27.3 mm
|
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,4757 € - 1,1021 € | 6345 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
Punainen
|
3.063 in
77.8 mm
|
7/8"
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,0616 € - 0,1346 € | 30000 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,1275 € - 0,1391 € | 40124 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,5865 € - 1,0108 € | 1200 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Punainen
|
2.472 in
62.8 mm
|
1"
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,0986 € - 0,2151 € | 26400 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
Väritön
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,4181 € - 0,6159 € | 1900 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
Punainen
|
2.827 in
71.8 mm
|
5/8"
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,1641 € - 0,3565 € | 2183 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Väritön
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,1239 € - 0,2867 € | 3753 Varastossa |
0.469 in
11.9 mm
|
Punainen
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,2076 € - 0,4803 € | 2710 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Punainen
|
1.811 in
46.0 mm
|
1/2"
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,1394 € - 0,3035 € | 8930 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
Väritön
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Pienitiheyksinen polyeteeni