Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Sitä käytetään suojaamaan BSP- ja UNF-kierteitä.Suunniteltu pienellä laipalla.Se lisää suojausta kontaminaatiota vastaan ja rajoittaa ajanhukkaa toistuvien toimintojen aikana. Materiaali: LDPE, LDPE - PIR, PVC Väri: Väritön, Punainen, Musta Sarjanumero: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Väri | h | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Koko materiaali | H | Yhteensopiva kierretyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1838 € - 0,4037 € | 1600 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
Väritön
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,2483 € - 0,3506 € | 11476 Varastossa |
1.173 in
29.8 mm
|
Väritön
|
0.76 in
19.3 mm
|
13/16"
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,0698 € - 0,1523 € | 36200 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
Väritön
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,1655 € - 0,4184 € | 2800 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
Väritön
|
0.831 in
21.1 mm
|
7/8"
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,1599 € - 0,2522 € | 9600 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
Väritön
|
0.768 in
19.5 mm
|
3/4-14
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
BSP
|
||
| 0,0505 € - 0,1226 € | 10600 Varastossa |
0.795 in
20.2 mm
|
Väritön
|
0.591 in
15.0 mm
|
13/16-16
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
UNF
|
||
| 0,1015 € - 0,1508 € | 13253 Varastossa |
0.504 in
12.8 mm
|
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/4-19
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
BSP
|
||
| 0,0827 € - 0,1202 € | 32800 Varastossa |
0.732 in
18.6 mm
|
Väritön
|
0.591 in
15.0 mm
|
3/4-16
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
UNF
|
||
| 0,1137 € - 0,2389 € | 8740 Varastossa |
0.642 in
16.3 mm
|
Väritön
|
0.472 in
12.0 mm
|
3/8-19
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
BSP
|
||
| 0,0836 € - 0,1178 € | 34600 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
Väritön
|
0.512 in
13.0 mm
|
11/16-16
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
UNF
|
||
| 0,0815 € - 0,1713 € | 20000 Varastossa |
0.543 in
13.8 mm
|
Väritön
|
0.472 in
12.0 mm
|
9/19-18
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
UNF
|
||
| 0,0531 € - 0,0826 € | 100 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
Väritön
|
1.142 in
29.0 mm
|
M14
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,0479 € - 0,0746 € | 100 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
Väritön
|
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,0469 € - 0,073 € | 1900 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
Väritön
|
0.945 in
24.0 mm
|
M10
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|
|
||
| 0,0448 € - 0,0697 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
Väritön
|
0.413 in
10.5 mm
|
M8
|
Pienitiheyksinen polyeteeni