Valikko Haku

Nastat pikakiinnikkeille

Kysy toimitusaikaa

Näitä nastoja käytetään yhdessä pikakiinnikkeiden ja kuulakiristyksen kanssa. Ne tarjoavat tehokkaan, luotettavan ja turvallisen kiinnityksen.

Ihanteellinen ratkaisu käyttökohteisiin, joissa vaaditaan nopeaa ja toistuvaa koneiden tai asetusten muutosta. Käytetään monissa erilaisissa käyttökohteissa, kuten pullotusprosessit, koneiden suojukset, hammasratasten ja käyttöhihnojen vaihdot. Se takaa koko pinnan kosketuksen ja saavuttaa nastan maksimivoiman pikakuulakiristyskiinnikkeellä.

Näitä käytetään laajalti erilaisissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto-, kone- ja rakennusteollisuus sekä elektroniset järjestelmät.

  • Tarjoaa tehokkaan, luotettavan ja turvallisen kiinnityksen.
  • Ihanteellinen ratkaisu käyttökohteisiin, joissa vaaditaan nopeaa ja toistuvaa koneiden tai asetusten muutosta.
  • Käytetään laajalti erilaisissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto-, kone- ja rakennusteollisuus sekä elektroniset järjestelmät.
Materiaali: Teräs, Ruostumaton teräs Sarjanumero: SR33950, SR33930, SR33923

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Materiaali d1 A/F Osta
5,6273 € - 7,503 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
8.0
7.0
3,9668 € - 5,289 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
8.0
6.0
2,9597 € - 3,9463 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
6.0
5.0
5,6273 € - 7,503 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
6.0
5.0
Tappi 8.0 M5 x 0.8 Ruostumaton teräs

20190774

Hinta-alue
7,503 € - 5,6273 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    8.0
  • d2
    M5 x 0.8
  • A/F
    7.0
  • Paino gr
    3.0
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Tappi 8.0 M5 x 0.8 Teräs

20190323

Hinta-alue
5,289 € - 3,9668 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    8.0
  • h3
    4.0
  • A/F
    6.0
  • Paino gr
    7.0
  • Materiaali
    Teräs
Tappi 6.0 M4 x 0.7 Teräs

20190507

Hinta-alue
3,9463 € - 2,9597 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    6.0
  • h3
    4.0
  • A/F
    5.0
  • Paino gr
    2.0
  • Materiaali
    Teräs
Tappi 6.0 M4 x 0.7 Ruostumaton teräs

20190545

Hinta-alue
7,503 € - 5,6273 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    6.0
  • d2
    M4 x 0.7
  • A/F
    5.0
  • Paino gr
    2.0
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs