Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Metallisella kiinteällä alustalla varustettu nastatasausjalka on edullinen ratkaisu kevyeen käyttöön. Näitä jalkoja voi käyttää toimistohuonekaluissa, hyllyissä, myyntipiste-esittelyissä, kaapeissa ja pienissä koneissa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Pohjan tyyppi | Väri | Kierteen pituus | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2527 € - 3,1338 € | 289 Varastossa |
M10
|
Kuusikulmainen
|
Musta
|
5.709 in
145.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,5271 € - 1,3829 € | 4 Varastossa |
M8
|
Kuusikulmainen
|
Musta
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,601 € - 1,5784 € | 710 Varastossa |
M10
|
Kuusikulmainen
|
Musta
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,4233 € - 3,053 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
Kuusikulmainen
|
Musta
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 27,081 € - 27,081 € | 20 Varastossa |
M12
|
Jäykkä muovi
|
Väritön
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 21,2888 € - 44,7065 € | 55 Varastossa |
M8
|
Jäykkä muovi
|
Väritön
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 118,9063 € - 125,1494 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
Jäykkä muovi
|
Musta
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 23,1412 € - 30,855 € | 4 Varastossa |
M12
|
Jäykkä muovi
|
Väritön
|
4.921 in
125.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 47,6583 € - 52,9568 € | 11 Varastossa |
M16
|
Jäykkä muovi
|
Musta
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 115,4436 € - 115,4436 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
Jäykkä muovi
|
Musta
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 51,9984 € - 57,7623 € | 6 Varastossa |
M16
|
Jäykkä muovi
|
Musta
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 27,0808 € - 30,0791 € | 29 Varastossa |
M16
|
Jäykkä muovi
|
Musta
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 31,1729 € - 31,1729 € | 43 Varastossa |
M12
|
Jäykkä muovi
|
Väritön
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 82,3103 € - 86,6503 € | 34 Varastossa |
M16
|
Jäykkä muovi
|
Musta
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 114,3335 € - 120,3439 € | 8 Varastossa |
M16
|
Jäykkä muovi
|
Musta
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 28,1623 € - 31,2839 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
Jäykkä muovi
|
Musta
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 20,2105 € - 56,5799 € | 37 Varastossa |
M10
|
Jäykkä muovi
|
Väritön
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 118,9063 € - 125,1494 € | 10 Varastossa |
M20
|
Jäykkä muovi
|
Musta
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 1,3524 € - 1,3524 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
Jäykkä muovi
|
Musta
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 28,1623 € - 31,2839 € | 108 Varastossa |
M20
|
Jäykkä muovi
|
Musta
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa