Valikko Haku

Nastatasausjalat - metallinen kiinteä alusta

Varastossa

Metallisella kiinteällä alustalla varustettu nastatasausjalka on edullinen ratkaisu kevyeen käyttöön. Näitä jalkoja voi käyttää toimistohuonekaluissa, hyllyissä, myyntipiste-esittelyissä, kaapeissa ja pienissä koneissa.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
97 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Pohjan tyyppi Väri Kierteen pituus Pohjan halkaisija Osta
1,2527 € - 3,1338 € 289 Varastossa
M10
Kuusikulmainen
Musta
145.0 mm
17.0 mm
2,4233 € - 3,053 € 177 Varastossa
M10
Kuusikulmainen
Musta
18.0 mm
36.0 mm
0,5271 € - 1,3829 € 4 Varastossa
M8
Kuusikulmainen
Musta
45.0 mm
25.0 mm
0,601 € - 1,5784 € 710 Varastossa
M10
Kuusikulmainen
Musta
35.0 mm
25.0 mm
27,0808 € - 30,0791 € 29 Varastossa
M16
Jäykkä muovi
Musta
100.0 mm
124.0 mm
82,3103 € - 86,6503 € 34 Varastossa
M16
Jäykkä muovi
Musta
100.0 mm
123.0 mm
86,8831 € - 91,4695 € 8 Varastossa
M16
Jäykkä muovi
Musta
150.0 mm
123.0 mm
28,1623 € - 31,2839 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
Jäykkä muovi
Musta
150.0 mm
124.0 mm
115,4436 € - 115,4436 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
Jäykkä muovi
Musta
100.0 mm
123.0 mm
31,1729 € - 31,1729 € 19 Varastossa
M12
Jäykkä muovi
Väritön
50.0 mm
50.0 mm
114,3335 € - 120,3439 € 8 Varastossa
M16
Jäykkä muovi
Musta
150.0 mm
123.0 mm
51,9984 € - 57,7623 € 6 Varastossa
M16
Jäykkä muovi
Musta
150.0 mm
124.0 mm
47,6583 € - 52,9568 € 11 Varastossa
M16
Jäykkä muovi
Musta
100.0 mm
124.0 mm
86,8831 € - 91,4695 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
Jäykkä muovi
Musta
100.0 mm
123.0 mm
61,8886 € - 82,4916 € Kysy toimitusaikaa täältä
M24
Jäykkä muovi
Väritön
200.0 mm
120.0 mm
92,3576 € - 97,196 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
Jäykkä muovi
Musta
150.0 mm
123.0 mm
62,5394 € - 83,3721 € 8 Varastossa
M20
Jäykkä muovi
Väritön
200.0 mm
120.0 mm
24,8692 € - 52,2254 € 5 Varastossa
M10
Jäykkä muovi
Väritön
60.0 mm
40.0 mm
1,3524 € - 1,3524 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Jäykkä muovi
Musta
60.0 mm
46.0 mm
28,1623 € - 31,2839 € 56 Varastossa
M20
Jäykkä muovi
Musta
150.0 mm
124.0 mm
  • / 5
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 17.0 mm M10 145.0 mm Musta

10290583

Hinta-alue
3,1338 € - 1,2527 €

Varastotasot
289 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    17.0 mm
  • Kierteen pituus
    145.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
Säädettävät laitejalat Kahdeksankulmainen 36.0 mm M10 38.0 mm Kumi

10291634

Hinta-alue
3,053 € - 2,4233 €

Varastotasot
177 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    36.0 mm
  • Tapin pituus
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    18.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Kumi
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 25.0 mm M8 45.0 mm Musta

10290705

Hinta-alue
1,3829 € - 0,5271 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    45.0 mm
  • Jalustan materiaali
    LDPE
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 25.0 mm M10 35.0 mm Musta

10290736

Hinta-alue
1,5784 € - 0,601 €

Varastotasot
710 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Jalustan materiaali
    LDPE
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
Säädettävät laitejalat 124.0 mm M16 100.0 mm Musta

10274651

Hinta-alue
30,0791 € - 27,0808 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    124.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 123.0 mm M16 100.0 mm Musta

10274736

Hinta-alue
86,6503 € - 82,3103 €

Varastotasot
34 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    123.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 123.0 mm M16 150.0 mm Musta

10274750

Hinta-alue
91,4695 € - 86,8831 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    123.0 mm
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 124.0 mm M16 150.0 mm Musta

10274675

Hinta-alue
31,2839 € - 28,1623 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    124.0 mm
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 123.0 mm M16 100.0 mm Musta

10274743

Hinta-alue
115,4436 € - 115,4436 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    123.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 50.0 mm M12 50.0 mm Väritön

10300367

Hinta-alue
31,1729 € - 31,1729 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 123.0 mm M16 150.0 mm Musta

10274767

Hinta-alue
120,3439 € - 114,3335 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    123.0 mm
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 124.0 mm M16 150.0 mm Musta

10274682

Hinta-alue
57,7623 € - 51,9984 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    124.0 mm
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 124.0 mm M16 100.0 mm Musta

10274668

Hinta-alue
52,9568 € - 47,6583 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    124.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 123.0 mm M20 100.0 mm Musta

10274774

Hinta-alue
91,4695 € - 86,8831 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Pohjan halkaisija
    123.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Matalan profiilin laitejalat 120.0 mm M24 200.0 mm Väritön

10300329

Hinta-alue
82,4916 € - 61,8886 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M24
  • Pohjan halkaisija
    120.0 mm
  • Kierteen pituus
    200.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 123.0 mm M20 150.0 mm Musta

10274798

Hinta-alue
97,196 € - 92,3576 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Pohjan halkaisija
    123.0 mm
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 120.0 mm M20 200.0 mm Väritön

10300404

Hinta-alue
83,3721 € - 62,5394 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Pohjan halkaisija
    120.0 mm
  • Kierteen pituus
    200.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat - niveltymättömät 40.0 mm M10 60.0 mm Väritön

10300343

Hinta-alue
52,2254 € - 24,8692 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 46.0 mm M10 60.0 mm Musta

10255223

Hinta-alue
1,3524 € - 1,3524 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    46.0 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 124.0 mm M20 150.0 mm Musta

10274712

Hinta-alue
31,2839 € - 28,1623 €

Varastotasot
56 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Pohjan halkaisija
    124.0 mm
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi