Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Metallisella kiinteällä alustalla varustettu nastatasausjalka on edullinen ratkaisu kevyeen käyttöön. Näitä jalkoja voi käyttää toimistohuonekaluissa, hyllyissä, myyntipiste-esittelyissä, kaapeissa ja pienissä koneissa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Pohjan tyyppi | Väri | Kierteen pituus | Pohjan halkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,2888 € - 44,7065 € | 55 Varastossa |
M8
|
Jäykkä muovi
|
Väritön
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
28,1623 € - 31,2839 € | 56 Varastossa |
M20
|
Jäykkä muovi
|
Musta
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
92,3576 € - 97,196 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
Jäykkä muovi
|
Musta
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
24,8692 € - 52,2254 € | 5 Varastossa |
M10
|
Jäykkä muovi
|
Väritön
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
27,6147 € - 30,6952 € | 88 Varastossa |
M20
|
Jäykkä muovi
|
Musta
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
86,8831 € - 91,4695 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
Jäykkä muovi
|
Musta
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
61,8886 € - 82,4916 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M24
|
Jäykkä muovi
|
Väritön
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
62,5394 € - 83,3721 € | 8 Varastossa |
M20
|
Jäykkä muovi
|
Väritön
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
0,8721 € - 1,8314 € | 617 Varastossa |
M10
|
Kuusikulmainen
|
Musta
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
34,8846 € - 36,8288 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
Epäsymmetrinen
|
Musta
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
28,6005 € - 30,1886 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
Epäsymmetrinen
|
Musta
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
88,1016 € - 90,9767 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M24
|
Epäsymmetrinen
|
Musta
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
60,2267 € - 63,581 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
Epäsymmetrinen
|
Musta
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
79,6131 € - 82,2144 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
Epäsymmetrinen
|
Musta
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
48,6715 € - 51,3549 € | 2 Varastossa |
M16
|
Epäsymmetrinen
|
Musta
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
26,6563 € - 28,135 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
Epäsymmetrinen
|
Musta
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
32,2012 € - 33,9947 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
Epäsymmetrinen
|
Musta
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
96,59 € - 99,7389 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M24
|
Epäsymmetrinen
|
Musta
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
57,1188 € - 60,2814 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
Epäsymmetrinen
|
Musta
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
24,9176 € - 26,3141 € | 5 Varastossa |
M16
|
Epäsymmetrinen
|
Musta
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa