Valikko Haku

Nastatasausjalat - metallinen kiinteä alusta

Varastossa

Metallisella kiinteällä alustalla varustettu nastatasausjalka on edullinen ratkaisu kevyeen käyttöön. Näitä jalkoja voi käyttää toimistohuonekaluissa, hyllyissä, myyntipiste-esittelyissä, kaapeissa ja pienissä koneissa.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
97 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Pohjan tyyppi Väri Kierteen pituus Pohjan halkaisija Osta
0,857 € - 1,7998 € 1151 Varastossa
M10
Kuusikulmainen
Musta
25.0 mm
30.0 mm
0,6996 € - 1,7423 € 900 Varastossa
M10
Kuusikulmainen
Musta
75.0 mm
17.0 mm
0,6037 € - 1,5813 € 33 Varastossa
M8
Kuusikulmainen
Musta
25.0 mm
30.0 mm
1,0555 € - 2,3317 € 250 Varastossa
M8
Kuusikulmainen
Musta
15.0 mm
19.0 mm
0,6202 € - 1,3024 € 258 Varastossa
M10
Kuusikulmainen
Musta
35.0 mm
17.0 mm
0,7283 € - 1,7998 € 348 Varastossa
M10
Kuusikulmainen
Musta
35.0 mm
30.0 mm
0,5079 € - 1,0666 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Kuusikulmainen
Musta
15.0 mm
25.0 mm
0,5599 € - 1,1759 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Kuusikulmainen
Musta
25.0 mm
25.0 mm
0,4449 € - 0,5572 € 1298 Varastossa
M8
Kuusikulmainen
Musta
25.0 mm
20.0 mm
0,6599 € - 1,3858 € 16 Varastossa
M10
Kuusikulmainen
Musta
15.0 mm
25.0 mm
0,6188 € - 1,2995 € 2690 Varastossa
M10
Kuusikulmainen
Musta
20.0 mm
27.0 mm
0,69 € - 1,449 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Kuusikulmainen
Musta
45.0 mm
20.0 mm
0,983 € - 2,0643 € 8744 Varastossa
M12
Kuusikulmainen
Musta
25.0 mm
27.0 mm
1,4394 € - 3,508 € 487 Varastossa
M10
Kuusikulmainen
Musta
145.0 mm
27.0 mm
0,4162 € - 0,874 € 4481 Varastossa
M8
Kuusikulmainen
Musta
15.0 mm
17.0 mm
0,3518 € - 0,7389 € 800 Varastossa
M6
Kuusikulmainen
Musta
35.0 mm
20.0 mm
0,8502 € - 1,7854 € 1200 Varastossa
M10
Kuusikulmainen
Musta
45.0 mm
27.0 mm
0,4791 € - 1,0062 € 4077 Varastossa
M8
Kuusikulmainen
Musta
25.0 mm
17.0 mm
0,5818 € - 1,2219 € 1828 Varastossa
M8
Kuusikulmainen
Musta
15.0 mm
20.0 mm
0,6612 € - 0,8255 € 229 Varastossa
M10
Kuusikulmainen
Musta
45.0 mm
25.0 mm
  • / 5
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 30.0 mm M10 25.0 mm Musta

10290903

Hinta-alue
1,7998 € - 0,857 €

Varastotasot
1151 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    LDPE
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 17.0 mm M10 75.0 mm Musta

10290569

Hinta-alue
1,7423 € - 0,6996 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    17.0 mm
  • Kierteen pituus
    75.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
30.0 mm Laitejalat M8 25.0 mm

10290866

Hinta-alue
1,5813 € - 0,6037 €

Varastotasot
33 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    LDPE
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
19.0 mm Laitejalat M8 15.0 mm

10290590

Hinta-alue
2,3317 € - 1,0555 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Jalustan materiaali
    LDPE
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 17.0 mm M10 35.0 mm Musta

10290521

Hinta-alue
1,3024 € - 0,6202 €

Varastotasot
258 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    17.0 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 30.0 mm M10 35.0 mm Musta

10290910

Hinta-alue
1,7998 € - 0,7283 €

Varastotasot
348 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Jalustan materiaali
    LDPE
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 25.0 mm M8 15.0 mm Musta

10290675

Hinta-alue
1,0666 € - 0,5079 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Jalustan materiaali
    LDPE
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
25.0 mm Laitejalat M8 25.0 mm

10290682

Hinta-alue
1,1759 € - 0,5599 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    LDPE
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 20.0 mm M8 25.0 mm Musta

10290644

Hinta-alue
0,5572 € - 0,4449 €

Varastotasot
1298 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    LDPE
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 25.0 mm M10 15.0 mm Musta

10290712

Hinta-alue
1,3858 € - 0,6599 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Jalustan materiaali
    LDPE
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
27.0 mm Laitejalat M10 20.0 mm

10290750

Hinta-alue
1,2995 € - 0,6188 €

Varastotasot
2690 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    27.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
20.0 mm Laitejalat M8 45.0 mm

10290668

Hinta-alue
1,449 € - 0,69 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    45.0 mm
  • Jalustan materiaali
    LDPE
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 27.0 mm M12 25.0 mm Musta

10290842

Hinta-alue
2,0643 € - 0,983 €

Varastotasot
8744 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    27.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 27.0 mm M10 145.0 mm Musta

10290835

Hinta-alue
3,508 € - 1,4394 €

Varastotasot
487 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    27.0 mm
  • Kierteen pituus
    145.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 17.0 mm M8 15.0 mm Musta

10290484

Hinta-alue
0,874 € - 0,4162 €

Varastotasot
4481 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    17.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 20.0 mm M6 35.0 mm Musta

10290613

Hinta-alue
0,7389 € - 0,3518 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pohjan halkaisija
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 27.0 mm M10 45.0 mm Musta

10290781

Hinta-alue
1,7854 € - 0,8502 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    27.0 mm
  • Kierteen pituus
    45.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 17.0 mm M8 25.0 mm Musta

10290491

Hinta-alue
1,0062 € - 0,4791 €

Varastotasot
4077 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    17.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
20.0 mm Laitejalat M8 15.0 mm

10290637

Hinta-alue
1,2219 € - 0,5818 €

Varastotasot
1828 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Jalustan materiaali
    LDPE
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen
Kuusikulmaiset säädettävät laitejalat 25.0 mm M10 45.0 mm Musta

10290743

Hinta-alue
0,8255 € - 0,6612 €

Varastotasot
229 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    45.0 mm
  • Jalustan materiaali
    LDPE
  • Pohjan tyyppi
    Kuusikulmainen