Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.
Käytetään suojaamaan putken teräviltä reunoilta ja tarjoamaan esteettinen viimeistely.Suunniteltu lisäämään korkeussäädettävät jalat, pyörät ja liuku.Sisään painettava putkisuoja kiinnitetään kierteellä jalkojen tai pyörän säätämiseksi. Materiaali: Teräs, Valualumiiniseos, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE metallisisäkkeellä, Alumiiniseos Väri: Kromi, Väritön, Musta, Harmaa Sarjanumero: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Gauge | Kierrekoko | Väri | Materiaali | AxA | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2259 € - 0,4745 € | 4400 Varastossa |
|
M6
|
Musta
|
HDPE
|
|
||
0,4665 € - 0,9797 € | 16100 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
HDPE
|
|
||
0,4359 € - 0,9155 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M10
|
Musta
|
HDPE
|
|
||
15,5255 € - 29,0386 € | 3409 Varastossa |
2.0 mm
|
M12
|
Musta
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
2,0466 € - 5,0301 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.3 mm
|
M10
|
Musta
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,5396 € - 1,1332 € | 4050 Varastossa |
|
M12
|
Musta
|
HDPE
|
|
||
0,618 € - 1,2979 € | 12690 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
HDPE
|
|
||
0,998 € - 1,2499 € | 530 Varastossa |
2.0 mm
|
M10
|
Musta
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,8495 € - 1,0618 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 mm
|
M8
|
Musta
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,8858 € - 1,8601 € | 1536 Varastossa |
|
M10
|
Väritön
|
Teräs
|
|
||
0,3097 € - 0,6503 € | 29170 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
HDPE
|
|
||
0,3323 € - 0,6978 € | 15625 Varastossa |
|
M10
|
Musta
|
HDPE
|
|
||
0,3272 € - 0,6871 € | 6944 Varastossa |
|
M8
|
Musta
|
HDPE
|
|
||
0,5263 € - 1,1053 € | 5451 Varastossa |
|
M8
|
Harmaa
|
HDPE
|
|
||
0,6712 € - 1,4096 € | 6035 Varastossa |
|
M8
|
Harmaa
|
HDPE
|
|
||
0,2193 € - 0,4605 € | 3186 Varastossa |
|
M6
|
Harmaa
|
HDPE
|
|
||
0,6065 € - 1,6991 € | 4563 Varastossa |
|
M10
|
Kromi
|
Teräs
|
|
||
0,842 € - 1,7681 € | 280 Varastossa |
|
M8
|
Kromi
|
Teräs
|
|
||
5,4764 € - 7,504 € | 1218 Varastossa |
|
M10
|
Väritön
|
Alumiiniseos
|
|
||
0,998 € - 2,6249 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.0 mm
|
M10
|
Musta
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa